Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Измерение уровня с помощью флажкового датчика

Определение уровня сыпучих материалов

Универсальный флажковый датчик уровня Soliswitch сигнализирует о заполнении, опустошении и недостаточном уровне заполнения хранилища сыпучих материалов. Ознакомьтесь с широким модельным рядом приборов Soliswitch для сыпучих продуктов и нажмите кнопку ниже.

Доступны разные варианты флажковых датчиков для определения уровня сыпучих продуктов. Надежный полимерный корпус и компактная конструкция делают прибор идеальным для сигнализации о заполнении, опустошении и недостаточном заполнении сыпучими материалами. Оптимизированные материалы делают устройство высоконадежным и применимым в пылевзрывчатых зонах. Идеально подходит для сыпучих материалов с фракцией 50 мм (2").

Измерение уровня с помощью флажкового датчика: Принцип действия

Вращение лопасти при столкновении с твердыми частицами приостанавливается. Это приводит в действие реле.

Преимущества

  • Принцип измерения для простых областей применения

  • Не требует калибровки