Radiometric level and
density measurement
Gamma Source FSG60

Gamma Source FSG60 ©Endress+Hauser
Gamma Source FSG60 ©Endress+Hauser

Gamma radiation source (137Cs) for radiometric level, point level, density and interface measurement

The Gamma Source FSG60 has a very long lifetime thanks to its long half-life time. Common used standard isotope in the industrial process measurement.

  • Преимущества

    • Specially constructed source capsule conforms to strictest safety requirements:
      Typically class C66646 to ISO 2919

    • Point source in special source container ensures simple handling and easy installation

    • Choice of activity ensures optimized dosage for your...

  • Область применения

    Radioactive isotopes are used as gamma radiation sources for continuous level, density and interface measurement as well as for point level detection. The radioactive source is mounted in a special source container which affords the necessary protection...

Details

  • Принциип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Источник
    Изотоп: Цезий 137
    Полураспад: 30 лет

  • Доп.информация

    Двойной уплотнение
    Сталь: 1.4541 (321 S 18)
    Классификация C66646 ISO 2919
    Расчет активности с помощью программы Applicator

  • Температура окружающей среды

    -20°C ... +250 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Любое значение

  • Компоненты

    Устанавливается в контейнер источника

  • Принциип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Область применения

    Источник
    Изотоп Цезия 137
    Период полураспада: 30 лет

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... +250 °C

  • Назначения

    Двойное уплотнение
    Сталь: 1.4541 (321 S 18)
    Классификация: C66646 ISO 2919
    Расчет радиактивности с помощью программы
    Applicator

  • Компоненты

    Устанавливается в контейнер источника

  • Принциип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Источник
    Изотоп: Цезий 137
    Полураспад: 30 лет

  • Доп.информация

    Двойной уплотнение
    Сталь: 1.4541 (321 S 18)
    Классификация C66646 ISO 2919
    Расчет активности с помощью программы Applicator

  • Температура окружающей среды

    -20°C ... +250 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Любое значение

  • Компоненты

    Устанавливается в контейнер источника

  • Принциип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Источник
    Изотоп: Цезий 137
    Полураспад: 30 лет

  • Доп.информация

    Двойной уплотнение
    Сталь: 1.4541 (321 S 18)
    Классификация C66646 ISO 2919
    Расчет активности с помощью программы Applicator

  • Температура окружающей среды

    -20°C ... +250 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Любое значение

  • Диапазон измерения давления

    Любое значение

  • Компоненты

    Устанавливается в контейнер источника

  • Принциип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Источник
    Изотоп: Цезий 137
    Полураспад: 30 лет

  • Доп.информация

    Двойной уплотнение
    Сталь: 1.4541 (321 S 18)
    Классификация C66646 ISO 2919
    Расчет активности с помощью программы Applicator

  • Температура окружающей среды

    -20°C ... +250 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Любое значение

  • Компоненты

    Устанавливается в контейнер источника

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Complete your measuring point with...

Назад

Source Container

Развернуть