Radiometric level and
density measurement
Gamma Source FSG61

Gamma Source FSG61 ©Endress+Hauser
Gamma Source FSG61 ©Endress+Hauser

Gamma radiation source (60Co) for radiometric level, point level, density and interface measurement

The Gamma Source FSG61 is specially suited for level applications with thick tank walls, high pressure or for density applications with big pipe diameters and large density ranges thanks to its high penetration energy.

  • Преимущества

    • Specially constructed source capsule conforms to strictest safety requirements:
      Typically class C66646 to ISO 2919

    • Point source in special source container ensures simple handling and easy installation

    • Choice of activity ensures optimized dosage for your...

  • Область применения

    Radioactive isotopes are used as gamma radiation sources for continuous level, density and interface measurement as well as for point level detection. The radioactive source is mounted in a special source container which affords the necessary protection...

Details

  • Принцип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Область применения

    Источник
    Изотоп кобальта 60
    Период полураспада: 5.3 года

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 250 °C

  • Рабочая температура

    Любое значение

  • Рабочее давление абс.

    Любое значение

  • Назначения

    Двойное уплотнение
    Сталь: 1.4541 (321 S 18)
    Классификация: C66646 ISO 2919
    Расчет активности с помощью
    Applicator

  • Принцип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Источник
    Изотоп: Кобальт 60
    Период полураспада: 5.3 года

  • Доп.информация

    Двойное уплотнение
    Сталь: 1.4541 (321 S 18)
    Классификация: C66646 ISO 2919
    Расчет активности с помощью программы Applicator

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 250 °C

  • Рабочая температура

    Любое значение

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Любое значение

  • Компоненты

    Устанавливается в контейнер источника

  • Принцип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Источник
    Изотоп: Кобальт 60
    Период полураспада: 5.3 года

  • Доп.информация

    Двойное уплотнение
    Сталь: 1.4541 (321 S 18)
    Классификация: C66646 ISO 2919
    Расчет активности с помощью программы Applicator

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 250 °C

  • Рабочая температура

    Любое значение

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Любое значение

  • Компоненты

    Устанавливается в контейнер источника

  • Принцип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Источник
    Изотоп: Кобальт 60
    Период полураспада: 5.3 года

  • Доп.информация

    Двойное уплотнение
    Сталь: 1.4541 (321 S 18)
    Классификация: C66646 ISO 2919
    Расчет активности с помощью программы Applicator

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 250 °C

  • Рабочая температура

    Любое значение

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Любое значение

  • Компоненты

    Устанавливается в контейнер источника

  • Принцип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Источник
    Изотоп: Кобальт 60
    Период полураспада: 5.3 года

  • Доп.информация

    Двойное уплотнение
    Сталь: 1.4541 (321 S 18)
    Классификация: C66646 ISO 2919
    Расчет активности с помощью программы Applicator

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 250 °C

  • Рабочая температура

    Любое значение

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Любое значение

  • Компоненты

    Устанавливается в контейнер источника

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification

Complete your measuring point with...

Назад

Source Container

Развернуть