Радиоизотопное измерение
Синхронизатор FHG66

Синхронизатор гамма-излучения FHG66 ©Endress+Hauser

Синхронизация неограниченного количества модуляторов гамма-излучения FHG65 для беспрепятственного измерения

Синхронизатор FHG66 разработан для синхронизации неограниченного количества модуляторов гамма-излучения FHG65 для беспрепятственного измерения с использованием Gammapilot FMG60 Модулятор гамма-излучения FHG65 предназначен для эффективного подавления фонового и постороннего излучения (например, во время неразрушающих испытаний материалов). FHG65 используется для мониторинга работы только одного отдельного модулятора.

  • Преимущества

    • Беспрепятственное измерение с Gammapilot FMG60 при наличии постороннего излучения во время неразрушающих испытаний материалов до 50 мкЗв/ч или изменяющегося фонового излучения.

    • Высочайшая безопасность системы благодаря надежным измерительным сигналам

    • ...

  • Область применения

    • Синхронизация неограниченного количества модуляторов гамма-излучения FHG65

    • Наблюдение за отдельными модуляторами

Details

  • Принциип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Связь

    Реле: 1 x SPDT

  • Принциип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Синхронизация неограниченного количества модуляторов гамма-излучения FHG65

  • Доп.информация

    Если используется несколько модуляторов гамма-излучения FHG65

  • Питание / Коммуникация

    DC (ДП): 18...36 В

  • Температура окружающей среды

    Раздельный монтаж:

    -20°C...60°C

    ( -4°F...142°F)

    Монтаж в ряд без зазоров по бокам:

    -20°C... 50°C

    ( -4°F...122°F)

    Монтаж в защитном корпусе:

    -20°C...40°C

    ( -4°F...104°F)

  • Связь

    Реле: 1 x SPDT

  • Принциип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Связь

    Реле: 1 x SPDT

  • Принциип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Область применения

    Синхронизация неограниченного количества модуляторов гамма-излучения FHG65

  • Питание/Коммуникация

    Пост. ток: 18…36 В

  • Температура окружающей среды

    Раздельный монтаж:

    -20°C...60°C

    ( -4°F...142°F)

    Монтаж в ряд без зазоров по бокам:

    -20°C... 50°C

    ( -4°F...122°F)

    Монтаж в защитном корпусе:

    -20°C...40°C

    ( -4°F...104°F)

  • Опции

    Реле: 1 x SPDT

  • Назначения

    Если используется несколько модуляторов гамма-излучения FHG65

  • Принциип измерения

    Радиоизотопный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Синхронизация неограниченного количества модуляторов гамма-излучения FHG65

  • Доп.информация

    Если используется несколько модуляторов гамма-излучения FHG65

  • Питание / Коммуникация

    Пост. ток: 18…36 В

  • Температура окружающей среды

    Раздельный монтаж:

    -20°C...60°C

    ( -4°F...142°F)

    Монтаж в ряд без зазоров по бокам:

    -20°C... 50°C

    ( -4°F...122°F)

    Монтаж в защитном корпусе:

    -20°C...40°C

    ( -4°F...104°F)

  • Связь

    Реле: 1 x SPDT

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification