Преобразователь
Nivotester FTC325

Nivotester FTC325 ©Endress+Hauser

Датчик предельного уровня с искробезопасной сигнальной цепью для подключения к кондуктивному датчику

Nivotester FTC325 является датчиком предельного уровня с искробезопасной сигнальной цепью для подключения к кондуктивному датчику Имеет компактный корпус для легкого серийного монтирования на стандартную DIN-рейку в шкафу.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Недорогой датчик предельного уровня для проводящих жидкостей

    • Контроль линии вплоть до самого датчика

    • Настраиваемый диапазон чувствительности

    • Сертификаты ATEX, FM и CSA

    • Искробезопасная сигнальная цепь EEx ia IIC для применения датчиков во...

  • Область применения

    Определение предельного уровня жидкостей в резервуарах также во взрывоопасных зонах

    • ATEX II(1)GD [EEx ia] IIC для кондуктивных датчиков предельного уровня во взрывоопасных зонах

    • Защита от перелива в резервуарах с огнеопасными или огнестойкими жидкостями...

Details

  • Принцип измерения

    Кондуктивный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    2-канальный уровнемер, датчик предельного уровня. Задержка срабатывания, контроль по 2 точкам.

  • Питание / Коммуникация

    85В ... 253В AC
    20В ... 30В AC
    20В ... 60В DC

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 60 °C

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    мин. 10 мкСм

  • Связь

    2 реле SPDT/DPDT

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX , FM, CSA, NEPSI, EAC

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification