Кондуктивный датчик предельного уровня
11371

Зонд 11371 ©Endress+Hauser

Определение уровня в проводящих жидкостях в пищевой промышленности

Зонд 11371 используется для определения предельного уровня в резервуарах с жидкими пищевыми продуктами, такими как молоко, пиво, фруктовый сок. Коррозиестойкие материалы стержня и изоляции и возможность выполнять CIP/SIP-мойку, идеально подходят для использования в пищевой промышленности.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Надежное измерение благодаря коррозиестойким материалам стержня и изоляции (можно использовать в агрессивных средах)

    • Безопасность гигиенических процессов благодаря возможности выполнять CIP/SIP мойку зонда (не требуется специальных процедур очистки)

    • ...

  • Область применения

    Кондуктивное измерение предельного уровня в жидких пищевых продуктах, таких как молоко, пиво, фруктовый сок.

    • Присоединение к процессу: Резьба и фланцы

    • Диапазон измерения: 50…2 000 мм

    • Температура: -10 ... 100°C

    • Давление: -1 ... +10 бар

    • Компоненты:...

Details

  • Принцип измерения

    Кондуктивный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Стержневой зонд. Возможно укорачивание и замена стержня по месту применения.

  • Питание / Коммуникация

    Реле

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 120 °C

  • Рабочая температура

    -20 °C ... 120 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум ... 10 бар

  • Мин. проводимость среды

    20 мкСм/см

  • Смачиваемые части

    PFA, 316TI

  • Присоединение к процессу

    G 1 1/2A
    врезной патрубок

  • Длина датчика

    0.05м ... 2м

  • Связь

    Реле

  • Компоненты

    Преобразователь: FTW325

  • Диапазон применения

    Мин. проводимость среды

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия