Liquiphant T FTL20H

Данный прибор более недоступен.

Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.

Details

  • Принцип измерения

    Вибрационные датчики, жидкие продукты

  • Характеристики/Применение

    Самый компактный прибор
    Гигиенический корпус и присоединение к процессу
    Совместимость с CIP/SIP-промывками
    Сертфикат EHEDG

  • Питание / Коммуникация

    19 ... 253В AC
    10 ... 35В DC-PNP
    ASI-Bus

  • Температура окружающей среды

    -40 °C ... 70 °C

    -25 °C ... 70 °C - ASi

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 150 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум ... 40 бар

  • Мин. плотность измеряемого продукта

    0,7г/см3
    (опционально 0,4г/см3)

  • Смачиваемые части

    316L

  • Присоединение к процессу

    G1/2A, G3/4A, G1A, NPT1/2", NPT3/4", R1/2", R3/4"

  • Гигиеническое присоединение к процессу

    Tri-Clamp ISO2852

    Молочная гайка

    Монтаж заподлицо

  • Длина датчика

    64мм

  • Связь

    AC, DC-PNP, ASi

  • Сертификаты/Нормативы

    WHG/ Защита от перелива
    EHEDG
    Морской GL

  • Замена

    Product phase out planned,

    Successor FTL33

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
    • Order code 52021717

      Упл.кольцо 14.9x2.7 VMQ, FDA, 5 шт.

      Материал: силикон VMQ 75. Применение: сварной адаптер G3/4, 316L, (71258355) монтаж на резервуар, (71258357) на трубу, заподлицо, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43, Сварной адаптер G3/4, 316L, 3.1, (52018765) монтаж на резервуар, (52028295) на трубу, заподлицо, FMI51, FTI51, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, QMW43.

    • Order code 52014424

      Профильная прокладка 29x36x3.7, FDA, 5шт

      Материал: силикон VMQ. Применение: присоединение к процессу G1 заподлицо, Сварной адаптер G1, 316L, регулируемый (52001221), Сварной адаптер G1, 316L, 3.1, регулируемый (52011898), FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, Сварной адаптер Rd52, 316L, регулируемый, (52001047), 316L, 3.1, регулируемый, (52006909), FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H.

    • Order code 52014472

      Уплот.кольцо 28.17x3.53 VMQ, FDA, 5шт

      Материал: силикон VMQ 70. Применение: приварной адаптер G1, 316L, (52001051) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81, QMW43, приварной адаптер G1, 316L, 3.1, (52011896) заподлицо, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, PMP23, PMP51, PTP33B, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51H, FTL80/FTL81,QMW43, скользящая муфта FTM21.

    • Order code 52010156

      Торцевой гаечный ключ 32AF

      Применение: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Order code 52027421

      Компр.кольцо f.приварной адап.G3/4" 316L

      Применение: монтаж заподлицо, FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33.

    • Order code 52028295

      Приварной адаптер G3/4, d=29, 316L, 3.1

      присоединение к процессу - "заподлицо" Для монтажа на трубу. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG. Применение: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33.

    • Order code 52028294

      Weld-in adapt. G3/4,d=29,316L,sleeve,3.1

      Flush mount FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, w/o flange. Only weld-in adapter w/o seal and ring. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts).

    • Order code 52018765

      Сварной адаптер G3/4 d=50, 316L, 3.1

      Подключение к процессу - монтаж заподлицо. Материал: 316L. Свид-во о проверке EN10204-3.1 на материалы. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51, FTI51, TMR35.

    • Order code 52028293

      Weld-in adapt. G3/4,d=50,316L,sleeve,3.1

      Flush mount FTL20/FTL20H, FTL31/FTL33, flange. Only weld-in adapter w/o seal and ring. Inspection cert. EN10204-3.1 material (316L wetted parts).

    • Order code 71093129

      Сварной адаптер G1, d=53, 316L, 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Свидетельство о проверке EN10204-3.1 на материалы Уплотнение: силиконовое Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL260/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PTP35.

    • Order code 52001051

      Приварной адаптер G1, d=60, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовое уплотнительное кольцо. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL260/FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/FTL81, FTL31/FTL33, FTW23/FTW33, FMI51/FMI52, FTI51/FTI52, PMP135, PMP23, PTP35, PMP51, PTP33B, TM401/TM411, TMR35.

    • Order code 52001221

      Сварной адаптер G1, регулируемый, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Для регулировки монтажа Liquiphant. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL20/FTL20H, FTL330H/330L, FTL31/FTL33, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL80/81.

    • Order code 52011898

      Приварной адаптер G1, регулир.,316L 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Liquiphant - настраиваемый. Свидетельство о проверке материалов EN10204-3.1. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие FDA, EHEDG, 3-A. Применение: FTL20/FTL20H/FTL330H/FTL330L, FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL31/FTL33, FTL80/FTL81.

    • Order code 52001047

      Приварной адаптер RD52, 316L

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Уплотнение: силиконовая профилированная прокладка. Соответствие FDA. Применение: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL20H, FTL330H/330L, FTL33.

    • Order code 52006909

      Приварной адаптер Rd52, 316L 3.1

      Присоединение к процессу заподлицо. Материал: 316L. Сертификат на материалы EN10204-3.1. Уплотнение: профилированная силиконовая прокладка. Соответствие FDA. Применение: FTL50/FTL50H/FTL51/FTL51C/FTL51H, FTL20H/FTL330H/330L, FTL33.

    • Order code 52021715

      Соед.гайка DIN11851, F25, нерж.сталь

      Сварной адаптер, монтируемый заподлицо 52001047 и DIN11851 DN25. Применение: FTL20H, FTL33, FTW33.

  • Новое поколение