Вибрационный принцип определения предельного уровня
Датчики предельного уровня для жидкостей и сыпучих продуктов
Вибрационный принцип определения предельного уровня обеспечивает надежную защиту от перелива жидкостей и переполнения сыпучих продуктов для каждой отрасли промышленности. Дополнительная защита гарантирует высокую степень безопасности и эксплуатационной готовности датчиков. Liquiphant обеспечивает надежное срабатывание датчика вне зависимости от изменения свойств среды, турбулентности, наличия пены, вибраций или отложений. Для силоса с мелкозернистыми или порошкообразными сыпучими продуктами Soliphant является идеальным решением. Для получения дополнительной информации нажмите кнопку ниже.
Вибрационный принцип определения предельного уровня
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Вибрационные датчики идеально подходят для применения в различных жидкостях: от простого технологического определения предельного уровня до применения в системах ПАЗ SIL 2/3. Взрывозащищенные исполнения позволяют использовать вибрационные датчики с мелко и крупнозернистыми сыпучими продуктами в том числе и во взрывоопасных зонах в добыче и переработке твердых полезных ископаемых, химической и пищевой отрасли.
Принцип действия: вибрационный
Вибрационный принцип определения предельного уровня: принцип действия
Сенсор датчика для контроля предельного уровня жидкостей имеет форму камертона и возбуждается на резонансной частоте. В качестве двигателя используется пьезоэлемент. При погружении сенсора в среду изменяется частота его колебаний. Электронный блок регистрирует изменение частоты и формирует выходной сигнал.
В сыпучих продуктах стержневой сенсор возбуждается на резонансной частоте. В качестве двигателя используется пьезоэлемент. При погружении сенсора в среду изменяется амплитуда его колебаний. Электронный блок регистрирует изменение и формирует выходной сигнал.
Преимущества
Не подвержен влиянию среды
Не чувствителен к свойствам среды
Простота установки и возможность использования без калибровки
Самодиагностика
Отсутствие износа/не требует обслуживания