Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Кондуктивный датчик предельного уровня
11363Z

Зонд 11363Z ©Endress+Hauser

Высокопрочные зонды для применения в агрессивных жидкостях в пластиковых резервуарах

11363Z - высокопрочный зонд с тройным стержнем для процессов, требующих точного определения предельного уровня или защиты от перелива в пластиковых контейнерах или контейнерах из непроводящих материалов. В контейнерах с проводящими стенками можно определить до трех предельных точек, используя один зонд.

Быстрый выбор

Выберите один из предложенных вариантов
  • <%message%>

или

Индивидуальная конфигурация

Выберите из всех возможных вариантов
  • Преимущества

    • Достоверное и надежное измерение

    • Безопасное измерение даже во взрывоопасных зонах

    • Различные варианты присоединения к процессу для разных применений

  • Область применения

    Двухточечное определение предельного уровня в пластиковых емкостях и емкостях из непроводящих материалов. Для применения во взрывоопасных зонах или для предотвращения перелива для жидкостей для защиты от перелива в жидкостях, загрязняющих воду.

    • ...

Details

  • Принцип измерения

    Кондуктивный принцип измерения

  • Характеристики/Применение

    Тройной стержневой зонд с высококлассными материалами смачиваемых частей

  • Питание / Коммуникация

    Реле

  • Температура окружающей среды

    -20 °C ... 80 °C

  • Рабочая температура

    -40 °C ... 150 °C

  • Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

    Вакуум ... 30 бар

  • Мин. проводимость среды

    20 мкСм/см

  • Смачиваемые части

    PTFE, PFA, 316 TI, Alloy B/C4, Титан, Тантал, Monel

  • Присоединение к процессу

    G 1 1/2A
    NPT1 1/2"
    Фланец DIN /ASME

  • Длина датчика

    0.1м ... 4м

  • Связь

    Реле

  • Сертификаты/Нормативы

    ATEX, NEPSI

  • Сертификаты безопасности

    Защита от перелива WHG

  • Компоненты

    Преобразователь: FTW325

  • Диапазон применения

    Мин. проводимость среды

Документы / руководства пользователя / программное обеспечение

Аксессуары / Запчасти

Nr
Order code
Specification
  • Ранняя версия