Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

ТМТ82 - уникальное сочетание безопасности, точности и экономичности

Первый в мире высокоточный встраиваемый преобразователь температуры с SIL3 и межповерочным интервалом 5 лет

Вам нужен надежный преобразователь температуры, сертифицированный на применение в автоматических системах противоаварийной защиты? Хотите повысить точность измерения температуры? Ищете пути снижения затрат на метрологическое обеспечение датчиков температуры? Задумались над оптимизацией номенклатуры нормирующих преобразователей температуры на своем предприятии? iTEMP ТМТ82 с сертификатом SIL и 5-летним межповерочным интервалом - единый ответ на все Ваши вопросы.

Безопасность и надежность

  • Разработаны и сертифицированы по IEC 61508 (идентичен ГОСТ Р МЭК 61508) на применение в контурах безопасности с уровнем полноты безопасности до SIL3 при однородном резервировании

  • Предотвращают ложные блокировки при выходе из строя чувствительного элемента сенсора благодаря функции «горячего» резервирования, обеспечивающей непрерывное измерение путем автоматического переключения на резервный чувствительный элемент

  • Имеют удобный формат диагностики неисправностей «описание ошибки» => «вероятная причина» => «способ устранения» согласно NAMUR NE107

Сокращение эксплуатационных расходов и оптимизация номенклатуры

  • Обеспечивают снижение затрат на метрологическое обеспечение в 2,5 раза благодаря межповерочному интервалу, увеличенному до 5 лет

  • Могут стать универсальными нормирующими преобразователями на Вашем предприятии, так как совместимы со всеми используемыми в России типами НСХ термометров сопротивления и термопар

  • Подойдут для любого термометра с головкой формы В по DIN 50446, а также имеют полевое исполнение в алюминиевом взрывозащищенном корпусе и исполнение для монтажа на DIN-рейку

Высокая точность измерения температуры

  • Обеспечивают минимальную погрешность преобразования сигнала: Pt100 = 0,14оС (АЦП) + 0,03% (ЦАП), ТХА = 0,32оС (АЦП) + 0,03% (ЦАП)

  • Позволяют снизить погрешность измерения в несколько раз путем индивидуального согласования сенсора Pt100 и преобразователя по методике Каллендара-ван-Дюзена, которое может быть произведено в любой аккредитованной лаборатории ЦСМ

  • Исключают влияние коррозии на точность измерений благодаря позолоченным клеммам

  • Своевременно предупреждают о дрейфе метрологических характеристик термопар при использовании сдвоенного "горячего спая" термопары

Надежность в суровых климатических условиях

  • Сертифицированы на применение при температуре окружающей среды до -50оС, в том числе во взрывобезопасном исполнении

  • Своевременно просигнализируют о необходимости защиты от переохлаждения или перегрева благодаря функции измерения собственной температуры

  • Упростят подключение в зимний период благодаря подпружиненным клеммам (опция при заказе)

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser