Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Измеряйте давление с помощью самых перспективных технологий

Более высокая безопасность процесса с преобразователями Cerabar и Deltabar

Endress+Hauser выпускает новые преобразователи давления Cerabar и Deltabar. Благодаря наличию интерфейса Bluetooth® управление ими упростилось, а обслуживание в системах с высокой безопасностью стало эффективнее. Высокий уровень безопасности в сочетании с повышенной производительностью — это часть нашей концепции интеллектуальной безопасности, направленной на повышение готовности предприятия. Технология Heartbeat позволяет проверять функциональность приборов без прерывания процесса. Новые преобразователи давления появятся на рынке в 4-м квартале 2020 года.

Преимущества

  • Улучшенная безопасность процессов
    Виртуальные помощники руководят проведением испытаний на уровень SIL и контрольных проверок, предотвращая ошибки управления

  • Безопасность как принцип: приборы разработаны по стандарту ГОСТ Р МЭК 61508

  • Контрольная сумма (CRC) позволяет быстро проверить отсутствие изменений в параметрах безопасности. За счет этого ускоряется процесс проверки

  • При появлении ошибки подсветка дисплея меняет цвет с зеленого на красный

  • Упрощенное управление
    Интуитивно понятное управление с помощью приложения Endress+Hauser SmartBlue и интерфейса Bluetooth

  • Процедуры управления с пошаговым руководством упрощают ввод в эксплуатацию

  • Управление прибором с помощью кнопок без открытия крышки

  • Готовность к Индустрии 4.0
    Проверка приборов без прерывания процесса благодаря технологии Heartbeat

  • Технология Heartbeat Monitoring обнаруживает аномалии в процессе и засорение импульсных линий

  • Технология Heartbeat реализует функции интеллектуальной диагностики

Актуальные вопросы в отрасли

Упрощение эксплуатации дает большие преимущества с нескольких разных сторон. Многие отрасли вынуждены иметь дело с растущей нехваткой квалифицированного персонала. Масштабные проверки предприятий часто происходят с участием поставщиков услуг, персонал которых не имеет достаточно глубоких знаний об оборудовании и системах объекта.
Кроме того, в последние годы заметно возрос объем оборудования, связанного с безопасностью — к примеру, в химической отрасли — а вместе с ним выросло и количество контрольных проверок на уровень целостности безопасности.(SIL)

Более простое управление

Для того, чтобы вы встретили все эти запросы с готовностью, мы создали новую линейку преобразователей давления Cerabar и Deltabar с легким управлением. Используется интуитивное и удобное приложение SmartBlue, в котором имеются пошаговые процедуры ввода в эксплуатацию и контрольных проверок на уровень SIL с подсказками. Это стало возможным благодаря добавлению интерфейса Bluetooth, обеспечивающего связь на дистанциях до 15 м. Теперь вы можете с легкостью обслуживать точки измерения, находящиеся в любых местах, в том числе труднодоступных или взрывоопасных.

Готовность к Индустрии 4.0

План NAMUR "Промышленные датчики 4.0" устанавливает для цифровых промышленных датчиков три ключевых критерия: беспроводная связь, диагностика датчика, предоставление информации о самом датчике и о процессе. При установке опциональных функций Bluetooth® и Heartbeat приборы из новой линейки Cerabar и Deltabar полностью соответствуют этим критериям.

Технология Heartbeat

Например, технология Heartbeat помогает специалистам по техобслуживанию проверять точки измерения. Использование Bluetooth-соединения и приложения SmartBlue позволяет выполнить необходимые процедуры менее чем за 3 минуты, не прерывая промышленный процесс. Протокол проверки с подробной информацией по всем тестам формируется автоматически. Общий охват контрольной проверки достигает более 95 процентов. Теперь можно планировать проверку предприятий и работы по техобслуживанию измерительных приборов заблаговременно .

Новые преобразователи давления Cerabar Deltabar ©Endress+Hauser
Новый преобразователь давления Cerabar ©Endress+Hauser
Новый преобразователь давления Deltabar ©Endress+Hauser
Новый преобразователь давления Cerabar ©Endress+Hauser
Новый преобразователь давления Deltabar ©Endress+Hauser