Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Самый маленький преобразователь для датчиков Memosens

Компактный трансмиттер Liquiline Compact CM82 подходит для датчиков pH, ОВП, проводимости и содержания кислорода

У вас есть точки измерений с ограниченным пространством для установки анализаторов? Вам требуется простая и надежная система измерений производственного процесса? Если да, у Endress+Hauser есть для вас идеальный преобразователь: Liquiline Compact CM82. Корпус преобразователя настолько компактный, что вместе с датчиком его можно поместить практически в любую установочную арматуру. Несмотря на небольшой размер, преобразователь наполнен самыми современными технологиями и может управляться по Bluetooth с любого устройства iOS или Android.

Безопасность Bluetooth на самом высоком уровне

Загрузите бесплатное приложение SmartBlue из Google Play Store или Apple App Store. Через приложение с вашего планшета или смартфона можно просматривать все точки измерения в зоне действия Bluetooth. С помощью приложения SmartBlue также можно удобно выполнять настройку и диагностику. Кстати, подключение по Bluetooth имеет высокую степень защиты от несанкционированного доступа третьими лицами, что подтверждено немецким Институтом прикладной и интегрированной безопасности (AISEC) Общества Фраунгофера.

Воспользуйтесь преимуществами Memosens

Liquiline Compact CM82 совместим со всеми преобразователями, анализаторами и пробоотборниками платформы Liquiline. Это означает, что вы можете использовать датчики одного типа на всех точках измерения: можно подключать все датчики pH, ОВП, проводимости, содержания кислорода и хлора с бесконтактным разъемом Memosens. Это позволяет вам использовать многочисленные преимущества технологии Memosens, включая 100% надежную передачу данных и мгновенную готовность к работе благодаря предварительной калибровке датчиков.

Идеально подходит, если пространство для установки ограничено

Компактный трансмиттер CM82 является двухпроводным прибором с питанием по сигнальной цепи, поэтому его можно подключать напрямую к программируемому логическому контроллеру (ПЛК), служащему источником питания — поэтому дополнительный кабель питания не нужен. Кабель для подключения датчика также не требуется, поскольку датчик подключается напрямую к преобразователю. В результате для установки точки измерения требуется совсем мало пространства, а количество проводов минимально.

Конфигурация точки измерения всегда сохраняется

Когда вы сконфигурируете параметры для точки измерения CM82, все настройки сохраняются. При замене датчика преобразователь — а значит и конфигурация точки измерения — всегда остается на месте. Заново задавать параметры не требуется. Кроме того, CM82 считывает все данные датчика и калибровки, которые хранятся в головке датчика Memosens. В результате датчик автоматически распознается за несколько секунд, и анализатор мгновенно готов к использованию после замены датчика.

Liquiline Compact CM82 — самый маленький преобразователь для датчиков Memosens ©Endress+Hauser

Liquiline Compact CM82 — самый маленький преобразователь для датчиков Memosens.

Конфигурацию и диагностику можно удобно осуществлять с планшета или смартфона. ©Endress+Hauser

Используя приложение SmartBlue, вы можете мгновенно увидеть все устройства CM82 в зоне действия Bluetooth вашего планшета или смартфона. С помощью приложения также можно удобно выполнять настройку и диагностику.