Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Нестеклянный датчик pH для высочайшей безопасности процесса

Датчик Memosens CPS77D обладает повышенной устойчивостью к условиям CIP в гигиенических областях применения

Для производства продуктов питания со стабильно высоким качеством необходимы современные измерительные технологии. Стеклянные датчики pH, широко применяемые в обычных задачах измерения pH, в данном случае имеют недостаток — разбитое стекло может повлечь за собой отбраковку целых партий продукции. Датчик pH ISFET Memosens CPS77D не представляет такого риска загрязнения продукта и способен выдержать больше циклов CIP-мойки, чем любой из предыдущих датчиков ISFET.

Устранение риска разрушения стекла

Memosens CPS77D отлично подходит для измерения pH в гигиенических и стерильных областях применения в пищевой и фармацевтической промышленности, где требуется избегать применения стеклянных датчиков. Датчик имеет небьющийся наконечник из PEEK и не представляет риска загрязнения продукта разрушенным стеклом, что обеспечивает высокое качество продукта.

Повышение эксплуатационной готовности

Memosens CPS77D выдерживает не менее 25 циклов CIP-мойки, т.е. имеет значительно повышенную стабильность к условиям CIP по сравнению с обычными датчиками ISFET. Он дает стабильные и воспроизводимые измеряемые значения даже после стерилизации и обработки в автоклаве при температурах до 135°C.

Безопасная сертифицированная гигиеническая конструкция

Датчик полностью соответствует жестким требованиям гигиенических применений. По сравнению с предыдущей моделью стало легче выполнять его очистку благодаря новой конструкции с увеличенной площадью поверхности чипа. Датчик поставляется со всеми распространенными гигиеническими сертификатами на работу в пищевой и фармацевтической промышленности, не содержит TSE/BSE. Нечувствительный к бактериям электрод сравнения с гелем, стойким к загрязнениям, гарантирует стабильность измерений. Кроме того, датчик максимально защищен от проникновения бактерий благодаря керамической мембране с микропорами.

Memosens CPS77D: цифровой небьющийся датчик pH ISFET для измерений в гигиенических областях. ©Endress+Hauser