Micropilot FMR10/FMR20
Инновации и эффективность
Бесконтактный радарный уровнемер, разработанный специально для отраслей водоснабжения, водоотведения и общезаводских хозяйств производств любых отраслей промышленности. Уровнемеры Micropilot FMR10 и FMR20 первые бесконтактные радарные уровнемеры с вводом в эксплуатацию, управлением и обслуживанием по Bluetooth®. Эхо-кривая отображается через мобильное приложение на любом смартфоне или планшете с Bluetooth® (iOS, Android). FMR20 можно также удаленно настроить по протоколу HART или с помощью внешнего дисплея.

Инновации и эффективность
Инновации
Бесконтактный радарный уровнемер с вводом в эксплуатацию, управлением и обслуживанием по Bluetooth®
Уникальный компактный дизайн благодаря использованию запатентованного высокочастотного привода
Эффективность
Оптимальное соотношение цены и производительности
Простой, безопасный и надежный беспроводной доступ по Bluetooth® даже во взрывоопасных и труднодоступных зонах
Корпус устройства из PVDF выдерживает эксплуатацию на открытом воздухе и обеспечивает долгий срок службы датчика. Герметично изолированные электрические соединения и полностью залитый компаундом электронный модуль исключают проникновение влаги и позволяют использовать прибор в сложных условиях. При применении во взрывоопасных средах или труднодоступных помещениях можно использовать беспроводной доступ через Bluetooth. Не требуется никаких дополнительных инструментов, переходников или проводов.
Зашифрованная передача данных и защита паролем полностью предотвращают манипуляции с устройством.
Micropilot FMR10
Ввод в эксплуатацию через приложение с беспроводным подключением по Bluetooth®
Выходной сигнал 4...20 мА
Для безопасных зон
Диапазон измерения: до 8 м с установленной трубкой для защиты от затопления
Погрешность: ±5 мм
Длина фиксированного кабеля: 10 м
Micropilot FMR20
Ввод в эксплуатацию через подключение HART или беспроводное подключение Bluetooth®
Для ввода в эксплуатацию. можно использовать удаленный дисплей RIA15
Выходной сигнал 4...20мА/HART
Сертификаты для применения в зонах с взрывоопасными газами
Диапазон измерений: 10 или 20 м
Погрешность: ±2 мм
Длина кабеля: до 300 м