Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Новая линейка бесконтактных микроволновых уровнемеров Micropilot FMR6x

Полная линейка радарных уровнемеров от Endress+Hauser

Новые уровнемеры Micropilot FMR6x, работающие на частоте 80ГГц, дополняют линейку существующих радаров от Endress+Hauser. Это позволит получить Вам оптимальное решение для любой задачи измерения уровня, а технологические новшества прибора помогут Вам лучше контролировать технологический процесс, сократить затраты и упростить эксплуатацию прибора.

В условиях резервуаров малых размеров и сложных конструкций

Уровнемеры серии Micropilot FMR6x работают на частоте 80ГГц, благодаря чему прибор имеет следующие преимущества:

  • Узконаправленный пучок излучения, что позволяет использовать прибор в небольших резервуарах, резервуарах со сложной внутренней геометрией и ограниченной возможностью присоединения к процессу, а также устанавливать уровнемер в патрубки и через шаровые краны;

  • Увеличенный до 125м диапазон измерения;

  • Улучшенная до 1мм точность измерения;

  • Упрощенный процесс пусконаладки в части отсечения ложного эхо-сигнала;

  • Измерение уровня сред с низкой диэлектрической проницаемостью.

Конструктивные особенности

  • Инновационный дизайн антенны, устойчивый к налипанию и конденсатообразованию;

  • Небольшие размеры антенны и присоединений к процессу позволяют использовать прибор в условиях резервуаров небольших размеров и сложных конструкций;

  • Наличие присоединения для продувки антенны воздухом для защиты от налипаний;

  • Возможность установки под оптимальным углом к поверхности сыпучих продуктов с помощью устройства выравнивания.

Технология Bluetooth

Реализованная в уровнемерах технология Bluetooth, используя бесплатное приложение SmartBlue, доступное для Android и iOS, позволяет:

  • Удаленно подключаться к прибору;

  • Настраивать и вводить прибор в эксплуатацию;

  • Делать фото и видео эхо-кривой в реальном времени.

Технология HeartbeatTM

Состоящая из 3 модулей технология Heartbeat, реализованная в уровнемерах серии FMR6x, позволяет:

  • Непрерывно контролировать работоспособность прибора по нескольким десяткам параметров с помощью расширенной системы самодиагностики прибора;

  • Проводить самоповерку прибора без демонтажа и прерывания процесса с формированием отчета. Данная технология утверждена в качестве одного из методов периодической поверки;

  • Автоматически контролировать толщину слоя пены или количество налипаний/конденсата/ обледенения на антенне.

Радарные уровнемеры Micropilot FMR6x ©Endress+Hauser

Загрузки