Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Новые возможности индукционных расходомеров с Promag 400

Для измерения расхода воды и сточных вод

Обслуживать индукционные расходомеры стало еще проще вместе с новым поколением приборов Proline Promag 400, специально разработанных для водной отрасли.

  • IP68 и защита от коррозии по стандарту EN ISO 12944 для безопасной длительной работы под водой или под землей

  • Нет потери данных - автоматическое сохранение данных в эффективной памяти HistoROMTM

  • Экономия времени при настройке - через стандартный Веб-браузер и кабель Ethernet, без дополнительных модемов

  • Нормированная погрешность измерений при несоблюдении требований к прямым участкам

  • Технология HeartbeatTM позволяет выполнить имитационную самоповерку без остановки процесса и имитационно-поверочного оборудования

Оптимизация расходов на метрологическое обеспечение

В Promag 400 реализована инновационная технология Heartbeat™, позволяющая контролировать исправность и дрейф метрологически значимых характеристик сенсора и электронного преобразователя прибора без дополнительного оборудования, демонтажа расходомера и остановки технологического процесса. На базе этой технологии реализована имитационная поверка, которая может быть выполнена удаленно без демонтажа расходомера и остановки технологического процесса. Вся процедура занимает менее 10 минут, существенно экономя время и затраты на поверку.

Простое управление и экономия времени

Благодаря встроенному в расходомерe Promag 400 Веб-серверу стала возможной быстрая настройка всех функций устройства и его обслуживание в полевых условиях без программного обеспечения, дополнительных интерфейсов и коммуникационных блоков. Для этого достаточно стандартного веб-браузера на компьютере и обычный кабель Ethernet.

Promag D и Promag L - бюджетные сенсоры для стандартных применений

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Promag L имеет уникальные подвижные фланцы (до ДУ 300 мм) для гибкой установки, независимо от ориентации отверстий фланца трубопровода:

  • Малый вес и компактный дизайн;

  • Различные варианты футеровок: твердая резина, полиуретан, тефлон PTFE;

  • ДУ 25...2400 мм.

Promag D - компактный сенсор типа "сэндвич" с укороченным межфланцевым расстоянием:

  • Низкая стоимость закупки

  • Малый вес и простая установка с помощью центрирующих колец;

  • ДУ 25...100 мм.

Promag W - специалист для всех случаев

©Endress+Hauser
  • Защита от коррозии по стандарту EN ISO 12944 и IP68 (тип 6P) для постоянного использования под водой или под землей;

  • Превосходная антикоррозионная защита фланцев до ДУ300 мм - алюминоцинковое покрытие Al/Zn (85%/15%);

  • Встроенная функция самоочистки электродов ECC для предотвращения налипания проводящих магнетитов при измерении расхода теплоносителя;

  • ДУ 25...2000 мм.

Хотите узнать больше о новых приборах и получить подробную консультацию? Заполните он-лайн форму ниже, и мы свяжемся с вами и вышлем всю необходимую информацию в ближайшее время!

©Endress+Hauser

Технология расширенной диагностики и имитационной самоповерки HeartbeatTM

©Endress+Hauser

Встроенный Веб-сервер

©Endress+Hauser

Калибровка на заводе изготовителе