Promass 200: высокоточный массомер в 2-хпроводном исполнении

Promass 200 - гарантия высокой точности и безопасности при минимуме эксплуатационных затрат

Promass 200 – первый в мире полноценный 2-хпроводный кориолисовый расходомер с погрешностью измерения 0,1%. Питание по сигнальной цепи расходомеров упрощает проектирование и монтаж кабельных трасс плюс снижает их стоимость. Расходы на метрологическое обеспечение могут быть сокращены на 20% благодаря увеличенному межповерочному интервалу. Имея искробезопасную электронику и будучи сертифицированным по ГОСТ Р МЭК 61508 до уровня SIL3, Promass 200 – весомый вклад в безопасность Вашего предприятия.

Простое и экономичное решение

  • Упрощение проектирования и монтажа кабельных трасс, а также снижение их стоимости благодаря подключению по сигнальной цепи;

  • Установка взамен устаревших двухпроводных турбинок/расходомеров по перепаду давления при неизменной схеме подключения к контроллеру;

  • Снижение затрат на метрологическое обеспечение на 20% благодаря увеличенному межповерочному интервалу;

  • Наличие бюджетного исполнения на базе сенсора Promass E для стандартных задач, не требующих высокой точности измерений.

Безопасность технологических процессов

  • Разработан и сертифицирован по IEC 61508 (ГОСТ Р МЭК 61508) на применение в контурах безопасности с уровнем полноты безопасности до SIL3 при однородном резервировании;

  • Повышенная безопасность эксплуатации во взрывоопасных зонах благодаря искробезопасному исполнению электроники;

  • Гарантия отсутствия утечек продукта благодаря вторичному контейнеру, опрессованому до 40 бар (сенсор Promass F).

Сенсоры, гарантирующие надежность и эффективность

  • Не подлежащая сомнению надежность и эффективность сенсоров Promass F и Promass E, на базе которых реализованы Promass 200 – более 500 000 успешных инсталляций за 25 лет;

  • Простота монтажа благодаря компактности и малому весу;

  • Не требуют опор ввиду исключительно жесткой конструкции;

  • Нечувствительны к вибрациям, благодаря высокой частоте возбуждения трубок;

  • Высочайшая точность в реальных условиях эксплуатации.

Promass 200 – правильный выбор!

Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. Узнайте больше о технических характеристикахPromass F 200 и Promass E 200. Свяжитесь с ближайшим к своему предприятию офисом ООО «Эндресс+Хаузер», закажите полноценный кориолисовый расходомер с питанием по сигнальной цепи прямо сейчас!

Новые расходомеры Promass 200 ©Endress+Hauser

Promass E 200

Новые расходомеры Promass 200 ©Endress+Hauser

Promass F 200