Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Новый Liquiphant FTL51 – первопроходец

Когда-то первый вибрационный датчик предельного уровня, сейчас Liquiphant готов вступить в эру Индустрии 4.0

Было установлено более шести миллионов датчиков Liquiphant на предприятиях по всему миру. Когда-то специально созданный как новый принцип измерения в 1980-х годах для решения актуальных задач заказчиков, этот датчик считается одним из самых надежных промышленных датчиков предельного уровня. Последнее поколение приборов готово для Индустрии 4.0.

Преимущества

  • Простая пуско-наладка без необходимости регулировки под разные среды

  • Универсальный принцип измерения для жидкостей любого типа

  • Максимальная безопасность благодаря технологии Heartbeat, использующейся для диагностики коррозии в режиме реального времени

  • Проверка без прерывания процесса благодаря технологии Heartbeat

  • Функциональный тест одним нажатием кнопки из диспетчерской или на корпусе самого прибора

  • Конструкционная безопасность: соответствие требованиям МЭК 61508 для непосредственного использования в системах с уровнем полноты функциональной безопасности SIL2 и SIL3 с однородным резервированием

  • Доступ по технологии Bluetooth® через мобильное устройство для идентификации, проверки состояния и доступу к документации

  • Минимальные затраты на техническое обслуживание: периодические функциональные тесты в соответствии с SIL и WHG нажатием одной кнопки без демонтажа. Простой и интуитивно-понятный мастер настройки в приложении SmartBlue обеспечивает правильность выполнения.

  • Ссылка на страницу с информацией о приборе

Цифровизация

Использующийся как защита от перелива или от работы всухую, Liquiphant сегодня выполняет широкий спектр задач по автоматизации процессов. Но даже самые простые принципы измерения должны адаптироваться к цифровизации. Пришло время оснастить датчик технологиями для решения задач будущего. Те, кто готовится к переходу в цифровую эру, оптимизируют не только информационные технологии, но и само оборудование. Для этого требуются датчики, предоставляющие необходимую информацию для начала процесса оптимизации.

Измерительные датчики 4.0

В технологической карте с пунктом назначения «Измерительные датчики 4.0» NAMUR регламентирует наличие второго, мобильного способа обмена данными с датчиком и предоставление датчиком данных, пригодных для профилактического обслуживания и оптимизации технологического процесса. Более того, такая информация, как руководства и сертификаты, должны быть в постоянном доступе на местах. Операторы теперь могут обмениваться данными с прибором Liquiphant и приложением SmartBlue компании Endress+Hauser. Приложение предоставляет доступ ко всем данным прибора и системе диагностики.

Новое поколение

Особенно в труднодоступных местах, где для проведения обслуживания требуется возведение строительных лесов, датчики нового поколения значительно ускоряют контроль установленных систем. Новый прибор Liquiphant отображает информацию о состоянии с помощью светодиода или диагностической функции технологии Heartbeat в приложении SmartBlue. Кроме того, выполнение проверки с помощью технологии Heartbeat позволяет вести полное документирование результатов. Новая программа SIL Wizard помогает пользователю также без проблем выполнять функциональные тесты.

Простота и безопасность

Все цифровые инновации приборов нового поколения служат единственной цели: они созданы, чтобы сделать работу человека проще. Прибор Liquiphant используется в резервуарах и трубопроводах для измерения уровня любых жидкостей. Датчик работает даже в тех случаях, где другие достигают своих пределов из-за проводимости среды, скорости потока или наличия пузырьков воздуха. Прибор Liquiphant разработан в соответствии с требованиями стандарта МЭК 61508 и принципом конструкционной безопасности, и, следовательно, может использоваться в системах с уровнем полноты функциональной безопасности SIL2 и SIL3.

Новый FTL51 имеет большой набор опций ©Endress+Hauser
Прогнозирование образования коррозии с помощью нового FTL51 ©Endress+Hauser
Новый FTL51 ©Endress+Hauser
Новый FTL51и FTL41 ©Endress+Hauser