Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Cleanfit CPA87x - новое решение для безопасного обслуживания датчиков рН

Новые выдвижные арматуры для установки и обслуживания датчиков рН в агрессивных средах и при высоких давлениях процесса

Извлечение датчика рН из трубопровода без остановки процесса всегда сопряжено с риском. Особенно при высоком давлении или химически агрессивной среде процесса. Новые выдвижные арматуры Cleanfit CPA87x исключают самопроизвольный выброс датчика при извлечении под давлением до 8 бар! Смачиваемые части арматуры изготавливаются из нержавеющей стали, PEEK, PVDF, Hastelloy C-22 или титана, обеспечивающих превосходную коррозионную стойкость. Глубина длина погружения датчика устанавливается непосредственно при пуско-наладке, поэтому CPA87x легко вписывается в конструкцию имеющегося оборудования.

©Endress+Hauser

Безопасность при обслуживании

Измерение рН часто требует высокого уровня обслуживания. Это относится, например, к очистке датчика в загрязненных средах - измерения в этом случае будут достоверными только при периодической очистке рН-электрода. Вместе с тем извлечение датчика рН для промывки без остановки процесса всегда сопряжено с риском. Особенно при высоком давлении процесса. Новые выдвижные арматуры Cleanfit CPA87x, снабженные винтовым приводом, исключают самопроизвольный выброс датчика из процесса, делая возможным извлечение и возврат датчика в рабочее положение вручную под давлением до 8 бар!

Автоматизация технического обслуживания

В ряде случаев для обеспечения надежности измерений требуется настолько частое обслуживание датчика рН, что без автоматизации процедуры его очистки и/или калибровки не обойтись. Использование Cleanfit CPA87x В сочетании с полностью автоматизированными системами, такими как TopCal CPC310, TopClean CPC30 или блока очистки Cleanfit CYC25 под управлением Liquiline CM44 обеспечивает максимально эффективное обслуживание датчиков рН без участия обслуживающего персонала.

Заинтересовали и хотите узнать больше?

Пришлите нам свой запрос на систему измерения рН с возможностью промывки и/или калибровкой датчика прямо сейчас, заполнив он-лайн форму ниже!

Все поля обязательны для заполнения

©Endress+Hauser

CPA 875

©Endress+Hauser

CPA 875

©Endress+Hauser

CPA 871

©Endress+Hauser

CPA 871

Загрузки