Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Proline Promass Q для сложных областей применения

Кориолисовый расходомер для измерения расхода и плотности с непревзойденной точностью

Независимо от того, что является главным на вашем производстве – строгий коммерческий учет или соблюдение жестких требований к качеству продукции – высокая точность измерений всегда остается самым важным критерием. Исторически она была достижима лишь в идеальных условиях, то есть при стабильных характеристиках процесса и в совершенно однофазных однородных жидкостях. В реальных условиях, однако, такие идеальные условия встречаются крайне редко. Кориолисовый расходомер Promass Q разработан специально для работы в сложных реальных ситуациях, характерных для нефтегазовой и пищевой отраслей.

Преимущества

  • Исключительная точность измерения плотности.

  • Самый широкий диапазон измеряемого расхода на рынке.

  • Превосходная точность измерения в жидкостях с содержанием пузырей и микропузырей благодаря запатентованной многочастотной технологии.

  • Высочайшая воспроизводимость, в том числе для коммерческого учета и проверки измерительных приборов.

  • Самая низкая восприимчивость к изменениям рабочего давления/температуры на рынке.

  • Малый размер и вес по сравнению с конкурирующими приборами.

Promass Q обеспечивает непревзойденную точность измерения массового расхода, объемного расхода и плотности – даже в часто меняющихся условиях процесса:

  • Высочайшая точность и воспроизводимость для коммерческого учета в единицах массы или объема, в том числе для нефтегазовой промышленности

  • Высокоточное определение плотности и концентрации жидкости как показателей качества продукта – например, в пищевой промышленности

©Endress+Hauser

Технология преобразователя оптимизирована для системной интеграции

Promass 300/500 обеспечивает бескомпромиссную производительность и точность. Цифровая обработка сигналов начинается прямо с интеллектуального датчика, благодаря чему прибор способен самостоятельно анализировать несколько различных показателей. Массовый/объемный расход, плотность и температура измеряются с помощью одного датчика. Широкий набор протоколов цифровой связи (EtherNet/IP, Modbus RS485, PROFIBUS DP, PROFINET, FF, HART, WirelessHART) и произвольно конфигурируемые аналоговые выходы позволяют гарантированно и легко интегрировать прибор Promass Q в вашу систему.

Heartbeat Technology — всегда на пульсе процесса

Встроенная самодиагностика и функция Heartbeat Technology обеспечивают максимальную безопасность для продукта и процесса. Проверка датчиков, измерительных труб и электронных модулей не требует прерывания процесса. В случае проблем с датчиком или электронным модулем прибор самостоятельно дает вам инструкции по их устранению.
Концепция управления данными (HistoROM) значительно упрощает замену запасных частей и сокращает время простоя. Данные калибровки и параметры преобразователя сохраняются и по окончании обслуживания автоматически загружаются.

©Endress+Hauser

Беспроводной доступ ко всем данным в приборе

Благодаря двухкамерному корпусу прибор Proline 300 не требует открытия отсека электронного модуля при вводе в эксплуатацию. Если требуется изменить какие-либо параметры или решить возникшие проблемы, можно подключиться к веб-серверу прибора кабельным соединением с помощью обычного ноутбука или беспроводным соединением с помощью любого устройства с поддержкой WLAN, без применения специальных инструментов или программ. Кроме того, прибор снабжен графическим дисплеем с сенсорным управлением HMI во встроенном или выносном варианте для полноценного управления в полевых условиях.

Многочастотная технология – для жидкостей с увлеченным газом

Ошибки измерения из-за содержания увлеченного воздуха – предусмотренного или нежелательного – ушли в прошлое. Promass Q с революционной многочастотной технологией (Multi-Frequency Technology, MFT) реализует активную компенсацию погрешностей измерения в жидкостях, содержащих пузыри и даже микропузыри газа, в реальном времени.

Технология MFT обеспечивает точное измерение в различных жидкостях с увлеченными газами, таких как:

  • Мороженое, сливочный сыр, молоко, мед, джем и др.

  • Вязкие тяжелые нефти, насыщенные газом жидкости и др.

Promass Q – оптимальный прибор для точного измерения расхода жидкостей с увлеченными газами

©Endress+Hauser

Heartbeat Technology (сертифицирована TÜV): надежная и достоверная проверка прибора без прерывания процесса

Кориолисовый расходомер – Proline Promass Q 300 ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Proline Promass Q 300 (компактное исполнение)

Кориолисовый расходомер – Proline Promass Q 500 ©Endress+Hauser

Кориолисовый расходомер Proline Promass Q 500 (раздельное исполнение)