Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Promag 200: новое поколение двухпроводных индукционных расходомеров

Высокая точность, надежность и безопасность технологического процесса при минимуме эксплуатационных затрат

Promag 200 – идеальное решение для измерения расхода проводящей жидкости в любой точке технологического процесса на химическом предприятии. Благодаря питанию по сигнальной цепи, вы гарантированно упростите проектирование и монтаж кабельных трасс, а также снизите их стоимость. Расходы на обслуживание будут минимальны, благодаря имитационной поверке без демонтажа, остановки процесса и использования дополнительного оборудования. Имея искробезопасную электронику, взрывозащищенное исполнение и сертификат по ГОСТ Р МЭК 61508 до уровня SIL3, Promag 200 – весомый вклад в безопасность вашего завода.

Для тех, кто ищет простые и эффективные решения

Новый Promag 200 можно использовать для измерения расхода самых агрессивных жидкостей на химических предприятиях. Благодаря питанию по сигнальной цепи для него упрощается проектирование и монтаж кабельных трасс, а при замене существующих двухпроводных датчиков расхода на Promag 200 схему подключения можно оставлять без изменений.

Будучи прибором нового поколения, Promag 200 имеет вторичный преобразователь, унифицированный со всеми двухпроводными датчиками расхода и уровня нового поколения. Это, в частности, позволяет оптимизировать затраты на обучениe персонала и сократить затраты на ЗИП.

Оптимизация расходов на метрологическое обеспечение

В Promag 200 реализована инновационная технология Heartbeat Technology™, позволяющая контролировать исправность и дрейф метрологически значимых характеристик сенсора и электронного преобразователя прибора без дополнительного оборудования, демонтажа расходомера и остановки технологического процесса. На базе этой технологии реализована имитационная поверка, которая может быть выполнена удаленно даже во взрывоопасной зоне без демонтажа расходомера и остановки технологического процесса. Вся процедура занимает менее 10 минут, существенно экономя время и затраты на поверку.

Расходомеры, гарантирующие надежность и безопасность

©Endress+Hauser

Расходомеры Promag 200 соответствуют требованиям ТР ТС, имеют искробезопасную электронику и взрывозащищенное исполнение, а также сертификат по ГОСТ Р МЭК 61508 до уровня SIL3. Они реализованы на базе сенсоров Promag P и Promag H, убедительно доказавших свою надежность в сотнях тысяч точек измерения по всему миру в течение 35 лет.

Визитная карточка Promag - это...

  • исключительная устойчивость к агрессивным средам;

  • широкий динамический диапазон;

  • высокая точность в условиях реального производства;

  • малые прямые участки для установки;

  • контроль заполненности трубопровода.

Выбор Promag 200 - движение в правильном направлении!

Сделайте еще один шаг к увеличению эффективности и безопасности своего предприятии, пришлите нам свой запрос на электромагнитный расходомер Promag 200 с питанием по сигнальной цепи прямо сейчас, заполнив он-лайн форму ниже!

Все поля обязательны для заполнения

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
HistoROM ©Endress+Hauser

Технология HistoROM

Концепция управления данными HistoRom

Загрузки