Новое поколение
расходомеров Promag 300/500
с технологией Heartbeat™!

Сочетание инноваций и практического опыта

В основе новых расходомеров лежат результаты последних разработок завода Endress+Hauser Flowtec AG и многолетний опыт эксплуатации преобразователей Promag в задачах измерения расхода растворов, агрессивных кислот и щелочей, технической и подтоварной воды. Promag 300/500 предоставляют неоспоримые преимущества на всем протяжении жизненного цикла предприятия - начиная с планирования установки до ввода в эксплуатацию, обслуживания и даже периодической поверки без остановки процесса.

Сокращение затрат на эксплуатацию с технологией Heartbeat™

В Promag 300/500 реализована инновационная технология Heartbeat™, позволяющая контролировать исправность сенсора и электронного преобразователя, дрейф метрологически значимых характеристик прибора без дополнительного оборудования, демонтажа расходомера и остановки технологического процесса. На базе этой технологии реализована имитационная поверка (самоповерка), которая может быть выполнена удаленно без демонтажа расходомера и остановки технологического процесса. Вся процедура занимает менее 10 минут, существенно экономя время и затраты на поверку.

©Endress+Hauser

Обслуживание прибора в 2 раза быстрее

Благодаря встроенному Веб-серверу стала возможной быстрая настройка всех функций устройства и его обслуживание в полевых условиях без программного обеспечения, дополнительных интерфейсов и коммуникационных блоков. Для этого достаточно стандартного веб-браузера на компьютере и обычного кабеля Ethernet.

Провода больше не нужны

©Endress+Hauser

Теперь для метрологического обслуживания и настройки прибора не требуется открывать крышку прибора, например, в взрывоопасной зоне. С приборами Promag 300 доступен дисплей с защищенной точкой доступа по WLAN. Для подключения к расходомеру достаточно иметь телефон, планшет или ноутбук
с Wi-Fi и любой веб-браузер. Это дает возможность на расстоянии до 5 метров или совместно с антенной - до 50 м - просматривать значения измеряемых величин, диагностических данных, выгружать все данные прибора, а также проводить имитационную самоповерку без демонтажа и отключения питания прибора.

Получите целый ряд уникальных преимуществ

  • Расходомеры разработаны и сертифицированы по ГОСТ Р МЭК 61508 до уровня SIL3 при однородном резервировании

  • Нормированная погрешность при отсутствии прямых участков - сокращение затрат на монтажные работы

  • Изменяемые выходные сигналы (част., ток. вход/выход, статус) - экономия времени при перенастройке расходомера

  • Нет потери данных - автоматическое сохранение данных в эффективной памяти HistoROMTM

  • Мониторинг электропроводимости среды для контроля протекания технологического процесса/концентрации

  • МПИ 5 лет

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Загрузки