Memosens+Liquiline – экономия на обслуживании фабрик до 2000 часов в год

ЗИФ Agnico Eagle снизила затраты на обслуживание 18 систем измерения рН на 90%. Повторите это на Вашем произодстве!

У Вас много сложных точек измерения рН? Они требуют трудоемкого обслуживания несколько раз в месяц? Калибровка в условиях производства демотивирует персонал? Электроды при обслуживании зачастую бьются? Ваши технологи не доверяют системам измерения рН? Посмотрите, как решила эти проблемы Agnico Egle.

Преимущества

  • До 50% сократилось потребление метабисульфита натрия, критичного с точки зрения стоимости, безопасности и качества технологического процесса

  • Hа 90% cократились трудозатраты на полевую калибровку, замену электродов и ремонты

  • Значительно повысились безопасность и удобство работы персонала за счет переноса большей её части из поля в лабораторию

  • Сократилось число нештатных ситуаций за счет самодиагностики и превентивного обслуживания датчиков

©Endress+Hauser

Эффективное измерение рН на одной из крупнейших в мире ЗИФ.

Технологический процесс золотоизвлекающих фабрик (ЗИФ) предъявляет высокие требования к надежности и точности измерений рН. Некорректные измерения могут приводить к нештатным ситуациям, простоям и росту затрат, а обслуживание систем измерения рН отнимает много времени.

Фабрика Agnico Eagle ежедневно перерабатывает до 4 000 тонн руды. Для улучшения ситуации с измерением рН, фабрика провела полевые испытания оборудования различных производителей, продлившиеся год. По итогам испытаний единственным поставщиком рН-метров был выбран Endress+Hauser с платформой Memosens+Liquiline.

>>Видео

На чем основана такая эффективность?

Memosens – встроенная память и цифровая бесконтактная передача данных в каждом электроде:

  • Калибровка электрода в лаборатории – сокращение затрат на обслуживание

  • Надежность – влага, грязь, коррозия не влияют на кабельный разъем из-за отсутствия контактов

  • Низкие затраты на кабель и его прокладку – подходит обычная витая пара

Liquiline - от рН метра к рН-контроллеру:

  • Диагностика датчиков – своевременная промывка и обслуживание

  • Многоканальность и масштабируемость – оптимально под Ваши задачи

  • Прием данных со сторонних устройств и ПИД-регулятор – локальная автоматизация

CPF81D – специальный электрод для ГОК:

  • Надежный и прочный пластиковый корпус и плоская стеклянная мембрана – минимальная вероятность повреждения при обслуживании и промывке

  • Большая PTFE диафрагма– надежный контакт со средой

  • Возможность применения вместе с переносным рН-метром Liquiline To Go – минимум споров с лабораторией

Попробуйте Memosens+Liquiline

Сомневаетесь, что сможете достичь аналогичного эффекта на вашем предприятии, как это сделали более 800 наших заказчиков из различных отраслей по всей России? Пришлите до конца 2016 года заявку на систему Memosens+Liquiline и получите её на уникальных условиях!

Посмотрите, как ЗИФ Agnico Eagle снизила затраты на обслуживание 18 систем измерения рН на 90%

Инновационная технология Memosens

©Endress+Hauser

Многопараметрический преобразователь Liquiline CM44x

©Endress+Hauser

Электрод CPF81D с большой PTFE диафрагмой

©Endress+Hauser

Разъем Memosens, - надежная работа в жесточайших условиях

Загрузки