Мал, да удал - Индикатор RIA15 с питанием по сигнальной цепи!

Уникальный индикатор сигналов HART (4..20 мА): не требует дополнительного источника питания, применим в Ex зонах

Четкое отображение параметров процесса:
- Индикатор имеет 5-значный дисплей с подсветкой и высотой символов 17 мм плюс столбчатый индикатор, сигнализирующий о выходе измеренного значения за пределы заданного интервала
- RIA15 показывает до 4-х измеренных значений датчиков HART
Оптимизация затрат на интеграцию:
- Не требует доп. источника питания: падение напряжения на RIA15 не более 1 В (при выкл. подсветке)
- Стандартные габаритные размеры 96х48 мм исключают доп. расходы при замене других индикаторов
- Быстрая настройка прибора при помощи трех кнопок (опционально - преднастройка).

Без ограничений на применение

Индикатор RIA15 может применяться во взрывоопасных зонах класса 1 и быть встроенным в сигнальную цепь прибора, установленного взрывоопасных зонах класса 0, 1 и 2. Сертификат соответствия Техническому регламенту Таможенного союза имеется.

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser