Micropilot FMR5x – новая эра в бесконтактном измерении уровня

Уровнемеры Micropilot FMR5x - гарантия безопасности, надежности и минимальных эксплуатационных затрат в измерении уровня

Micropilot FMR5x – результат более чем 20-летнего опыта производства Endress+Hauser радарных уровнемеров, применения инновационных технологий и системного подхода к созданию приборов по стандарту функциональной безопасности IEC 61508. Новые уровнемеры уже сертифицированы и доступны для заказа в России.

©Endress+Hauser

Безопасность

  • Разработаны по ГОСТ Р МЭК 61508 (идентичен IEC 61508) и сертифицированы на применение в контурах безопасности SIL3 при однородном резервировании

  • Обеспечивают дополнительную безопасность при применении в агрессивных средах благодаря газонепроницаемому уплотнению зонда

  • Выдерживают температуру процесса от -196 до +450°С

  • Соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза для работы в любых взрывоопасных средах, будь то смесь воздуха с горючими газами, парами ЛВЖ или горючей пылью

Надежность и точность

  • Измеряют уровень без сбоев даже при наличии препятствий в зоне распространения сигнала благодаря инновационной технологии Multi-Echo Tracking (см. видео)

  • Обеспечивают погрешность измерения от ±2 мм

Сокращение эксплуатационных затрат

  • Дают возможность пуско-наладки без опорожнения резервуара благодаря технологии Multi-Echo Tracking (см. видео)

  • Имеют межповерочный интервал 5 лет

  • Допускают имитационную поверку и функциональные тесты (см. видео), выявляющие возможные скрытые отказы прибора, без демонтажа с точки измерения и остановки процесса

  • Имеют интуитивно понятное меню на русском языке

  • Сокращают время ремонта благодаря уникальной технологии HistoROM, автоматически сохраняющей и восстанавливающей текущие настройки при замене электронного блока прибора

©Endress+Hauser

Для новой линейки уровнемеров Micropilot теперь доступен уникальный дисплей с оптическими кнопками и красной подсветкой для настройки приборов по месту установки даже во взрывоопасных зонах

Измеряем уровень надежно: Технология Multi-Echo Tracking обеспечивает достоверность измерений даже при наличии препятствия в зоне распространения сигнала.

Все о КИП для приборных систем противоаварийной защиты

Загрузки