Межповерочный интервал датчиков температуры TR и TC увеличен до 5 лет
Cоответствие тенденции по увеличению межремонтного пробега технологических установок перерабатывающих предприятий
Планируете оптимизировать и сократить затраты на периодическую поверку средств КИП на вашем предприятии в среднесрочной перспективе? Задумываетесь об унификации измерительных приборов по величине интервала между поверками? Испытываете потребность в термометрах, обладающих высокой долговременной стабильностью метрологических характеристик для ряда ответственных позиций? Обратите внимание на классическую серию термометров Endress+Hauser модельного ряда TR и ТС (в том числе со встроенными нормирующими преобразователями ТМТ), отныне обладающих 5-летним межповерочным интервалом.

Повышение долговременной стабильности метрологических характеристик

Термоэлементы на основе Pt100 выпускаются на автоматизированной линии, внедренной производственным центром Endress+Hauser Wetzer (Германия) в 2012 году и обладающей мощностью > 100.000 шт/год. Непрерывный технологический контроль качества изделий, высокая степень воспроизводимости результатов производства и отсутствие человеческого фактора обеспечивают существенно более высокий уровень качества выпускаемых термометров в сравнении с классической технологией. Это отражается в повышении долговременной стабильности и долговечности приборов, сокращающее последующие затраты на их эксплуатацию.
Возможность повышения точности измерения температуры в несколько раз
Нормированная погрешность 0,1°С для термопреобразователей сопротивления Pt100 с индивидуальной статической характеристикой преобразования (ИСХ) функции Каллендара - ван Дюзена позволяет существенно повысить точность датчика температуры со встроенным нормирующим преобразователем. Например, величина основной погрешности датчика температуры серии TR со встроенной "таблеткой" ТМТ82 может быть понижена до 0,2°С в диапазоне рабочих температур -50...+50°С или 0...+100°С, что позволяет использовать данные приборы в системах СИКН (РМГ 100-2010) в органиченных пределах температур окружающего воздуха.
Лазерная сварка "горячего спая" термопары - новый шаг в термометрии
Внедрение лазерных технологий в производстве термометрии позволило повысить качество изголовления "горячего спая" преобразователей термоэлектрических (термопар). В отличие от классической технологии производства "сенсора" термопары, лазерная сварка обеспечивает принципиально иное качество спая и гораздо более высокую повторяемость результатов. Данная технология позволяет изготавливать кабельные термопары диаметра 0,5мм (!) с изолированным "горячим спаем" и толщиной электродов порядка 50 микрон.
Заинтересовались и хотите узнать больше?
Задайте интересующие вас вопросы напрямую техническому специалисту по направлению "Приборы измерения температуры":
Дмитрий Нагорных
+7 (495) 7832850 (доб.201)
dmitriy.nagornykh@endress.com