Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Мировой лидер в промышленном анализе жидкости

Endress+Hauser получил международную награду 'Компания года' от Frost & Sullivan

После тщательного изучения рынка и конкурентов, консалтинговая компания из США, Frost & Sullivan, пришла к выводу, что Endress+Hauser поддерживает своих заказчиков лучше, чем любой другой поставщик на рынке промышленного анализа жидкости.

Международная награда 'Компания года' за приборы для анализа жидкости основана на независимом исследовании.Аналитики принимали во внимание все прогрессивные инновации компании, производственные показатели, а также уровень обслуживания заказчиков.

“Продуманное портфолио продуктов в сочетании с дальновидностью в инновациях и фокусом на клиентоориентированность, сыграли значительную роль в сильном позиционировании Endress+Hauser среди конкурентов на международном рынке КИП промышленного анализа жидкостей,” отметил отраслевой аналитик Frost & Sullivan, Кришнан Раманат.Набрав 9.25 очков из 10 возможных, компания Endress+Hauser обеспечила себе существенный отрыв от конкурентов, набравших 8.5 и 7.5 очков.

Революционные инновации в приборах

“Endress+Hauser предлагает комплексный спектр приборов для выполнения измерительных задач по всем аналитическим параметрам, необходимым для мониторинга качества воды”, подчеркивает Кришнан Раманат. Сегодня преобразователи, пробоотборники и анализаторы линейки Liquiline, в сочетании с датчиками Memosens, формируют основу универсальной платформы для промышленного анализа жидкостей, которая подходит для многих отраслей и областей применения, от простых точек измерения pH до реагентных анализаторов для измерительных задач с высокими требованиями к точности измерений.

“Эта награда подтверждает то, что наши приборы произвели революцию в сфере анализа жидкостей”, говорит Доктор Манфред Ягиелла, Управляющий директор производственного центра Endress+Hauser Conducta (Германия), специализирующегося на приборах анализа жидкостей. Будучи членом Исполнительного совета Группы компаний, он отвечает за бизнес в сфере промышленных анализаторов. “Продуманная общая концепция и идеальное взаимодействие между всеми компонентами системы обеспечивают надежное измерение, простоту эксплуатации и снижение общей стоимости владения.”

Стратегический фокус на аналитическом бизнесе

Успех компании в аналитическом бизнесе это не случайность. Endress+Hauser рассматривает всю сферу промышленной аналитики как фокусную область для развития. “Наши заказчики хотят измерять больше, чем просто условия процесса. Они хотят определять свойства материала и качество продукта в реальном времени, в ходе процесса,” объясняет стратегию Маттиас Альтендорф, Генеральный директор Группы компаний Endress+Hauser.

Компания Endress+Hauser сделала ставку на приобретения для расширения аналитического бизнеса с передовыми технологиями, такими как Рамановская и абсорбционная спектроскопия. Группа компаний также открыла дверь в лабораторный аналитический бизнес путем приобретения компании Analytik Jena AG.

Узнайте больше о предложениях Endress+Hauser для промышленного анализа жидкостей

Лого международной награды 'Компания года' Frost & Sullivan ©Endress+Hauser

Endress+Hauser получает международную награду "Компания года" от Frost & Sullivan за достижения в сфере промышленного анализа жидкостей.

Анализ жидкостей сLiquiline платформой ©Endress+Hauser

Endress+Hauser произвел революцию в анализе жидкостей с платформой преобразователей, пробоотборников и анализаторов Liquiline, а также технологией датчиков Memosens.

Liquiline платформа преобразователей, пробоотборников и анализаторов ©Endress+Hauser

Liquiline - название платформы преобразователей, пробоотборников и анализаторов от Endress+Hauser. Унифицированное управление предотвращает ошибки, в то время как стандартные компоненты позволяют сократить склад запчастей.

Memosens датчик ©Endress+Hauser

С технологией Memosens от Endress+Hauser, измеренные значения оцифровываются в датчике и передаются через бесконтактное индуктивное соединение, которое также служит источником питания для датчика.

Калиброка и восстановление в лаборатории ©Endress+Hauser

Датчики с технологией Memosens от Endress+Hauser могут калиброваться и восстанавливаться в лаборатории, что позволяет быстро и просто менять их на месте эксплуатации.

Liquiline System CA80 ©Endress+Hauser

Система Endress+HauserLiquiline System CA80 выполняет сложные задачи в водоснабжении и водоочистке. Благодаря принципу "подключи и работай" систему легко можно расширить.

Высокая гибкость: Liquiline и Memosens ©Endress+Hauser

Продукты Liquiline и Memosens от Endress+Hauser индивидуально адаптируются к специфическим протребностям различных отраслей промышленности.

Анализ жидкостей ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Conducta - экспертный центр Группы компаний в сфере промышленного анализа жидкостей. Инновационный потенциал компании основан на знаниях и навыках более чем 800 сотрудников во всем мире.

Загрузки