Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Новый Liquiphant: проверенная технология, современные решения

Приборы серии Liquiphant обеспечивают надежный контроль предельного уровня жидкостей в самых разнообразных процессах.

Новые приборы серии Liquiphant - FTL51B и FTL41 разработаны с учетом требований наших заказчиков. FTL41 - прибор для простых применений и процессов, а FTL51B - для задач с максимальными требованиями к самодиагностике и интеллектуальным возможностям современных приборов.

FTL41 - для базовых применений

Прибор FTL41 разработан для огромного числа применений, в которых главное требование - простой и надежный датчик предельного уровня. При этом прибор имеет следующие опции:

  • Удлинительная трубка до 2 метров;

  • Сертификаты взрывозащиты;

  • Различные варианты выходных сигналов.

Все это делает его универсальным решением для различных отраслей промышленности.

©Endress+Hauser

>> Подробнее о Liquiphant FTL41

FTL51B - расширенный функционал по вашему запросу

Новый Liquiphant FTL51B в дополнение к надежной и проверенной технологии имеет ряд опций для увеличения автоматизации и безопасности процессов, таких как:

  • Датчик разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 SIL2/3;

  • Мониторинг состояния вибровилки с анализом трендов для планирования обслуживания и оптимизации процессов с помощью технологии Heartbeat;

  • Непрерывная самодиагностика прибора;

  • Различные варианты проведения функционального теста;

  • Индикация состояния прибора с помощью яркого светодиода;

  • Большое число различных выходных сигналов.

©Endress+Hauser

>> Подробнее о Liquiphant FTL51B

Технология Heartbeat

Технология Heartbeat, реализованная в приборе позволяет подключаться к прибору с помощью Bluetooth, используя ваш смартфон, и видеть диагностическое состояние датчика в режиме реального времени.

Автоматический контроль параметров прибора, в том числе частоты вибрации вибровилки, позволяет заранее предупреждать о наличии коррозии и, тем самым, оптимально планировать техническое обслуживание.

Liquiphant FTL41 ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL41

Liquiphant FTL51B ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL51B

Liquiphant FTL51B с модулем Bluetooth ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL51B с модулем Bluetooth

Новый Liquiphant FTL51 со светодиодным модулем ©Endress+Hauser

Новый Liquiphant FTL51 со светодиодным модулем

Liquiphant FTL51B – варианты ©Endress+Hauser

Доступен широкий выбор вариантов исполнения прибора для различных областей применения

Возможность профилактического техобслуживание – функция обнаружения коррозии на основе технологии Heartbeat

Liquiphant с функцией непрерывной самодиагностики – безопасный прибор для определения предельного уровня жидкостей

Загрузки