Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Новый Liquiphant: проверенная технология, современные решения

Приборы серии Liquiphant обеспечивают надежный контроль предельного уровня жидкостей в самых разнообразных процессах.

Приборы Liquiphant FTL51B разработаны с учетом требований наших заказчиков для задач с максимальными требованиями к самодиагностике и интеллектуальным возможностям современных приборов. Инновационные исполнения приборов обеспечивают непрерывный, в том числе превентивный контроль работоспособности датчика. Теперь, опционально, его применение возможно при температурах окружающего воздуха до -50°С и до -60°С, в том числе во взрывозащищенном исполнении. Это позволит Вам отказаться от использования термочехлов и упростить монтаж прибора.

FTL51B - расширенный функционал по Вашему запросу

Новый Liquiphant FTL51B в дополнение к надежной и проверенной технологии имеет ряд опций для увеличения автоматизации и безопасности процессов, таких как:

  • Датчик разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508 SIL2/3;

  • Мониторинг состояния вибровилки с анализом трендов для планирования обслуживания и оптимизации процессов с помощью технологии Heartbeat;

  • Непрерывная самодиагностика прибора;

  • Различные варианты проведения функционального теста;

  • Индикация состояния прибора с помощью яркого светодиода;

  • Большое число различных выходных сигналов.

Технология Heartbeat

Технология Heartbeat, реализованная в приборе позволяет подключаться к прибору с помощью Bluetooth, используя ваш смартфон и видеть диагностическое состояние датчика в режиме реального времени.

Автоматический контроль параметров прибора, в том числе частоты вибрации вибровилки позволяет заранее предупреждать о наличии коррозии и тем самым оптимально планировать техническое обслуживание.

FTL41 и FTL51B ©Endress+Hauser
Световая индикация FTL51B ©Endress+Hauser
Сенсор FTL51B ©Endress+Hauser
FTL51B ©Endress+Hauser