Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Новый Promag W 300/500 для измерения расхода воды

Первый в мире электромагнитный расходомер для измерения расхода жидкости независимо от профиля потока

В задачах промышленной водоподготовки и водоотведении высокая точность измерений необходима для оптимального управления технологическим процессом. Различные факторы, такие как изгиб трубопровода или выступы и прочее, вызывают турбулентность потока, которая влияет на точность измерения при недостатке прямых участков. В Promag W реализовано единственное в своем роде решение этой проблемы без сужения проточной части и без загрубления погрешности измерения - новое исполнение с несколькими измерительными электродами и инновационный анализ измерительного сигнала.

Инновационная конструкция для измерения независимо от профиля потока

Новая концепция измерения Promag W с опцией констрцукции "0 x ДУ, полнопроходный" включает в себя сразу несколько измерительных электродов, которые измеряют скорость потока. Таким образом обеспечивается более высокая плотность измеренных данных, чем для стандартного исполнения. Вместе с точным алгоритмом анализа сигнала в измерительном преобразователе обеспечиваются надежные результаты измерения при завихрениях потока с пределом относительной погрешности измерения объема и объемного расхода до ±0,5% и без сужения проточной части сенсора.

Promag W - специалист для всех случаев измерения расхода жидкости

Promag W 300/500 имеет целый ряд уникальных отличительных особенностей:

  • Подвижные фланцы (до ДУ 300 мм) для гибкой установки независимо от ориентации отверстий фланца трубопровода;

  • Малый вес и компактный дизайн;

  • Сертифицированная защита от коррозии по стандарту EN ISO 12944 и IP68 (тип 6P) для постоянного использования под водой или под землей;

  • Встроенная функция контроля проводимости среды и самоочистки электродов ECC для предотвращения налипания проводящих магнетитов при измерении расхода теплоносителя.

Инновационная технология Heartbeat™

В расходомерах линейки Proline 300/500 реализована инновационная технология Heartbeat™, позволяющая контролировать исправность и дрейф метрологически значимых характеристик сенсора и электронного преобразователя прибора без дополнительного оборудования, демонтажа расходомера и остановки технологического процесса. На базе этой технологии реализована имитационная поверка, которая может быть выполнена удаленно без демонтажа расходомера и остановки технологического процесса. Вся процедура занимает менее 5 минут, существенно экономя время и затраты на поверку.

Остались вопросы? Задайте их нам, заполнив форму ниже

* - поля, обязательные к заполнению

Электромагнитный расходомер Proline Promag W 500 / 5W5B ©Endress+Hauser
Электромагнитный расходомер Proline Promag W 500 / 5W5B ©Endress+Hauser

Proline Promag W 500 для отрасли водоочистки и водоотведения

Электромагнитный расходомер Proline Promag W 500 / 5W5B ©Endress+Hauser

Настенные корпусы для преобразователей Proline 500: взрывоопасная зона 1 / класс I, категория 1 (слева) или взрывоопасная зона 2 / класс I, категория 2 (справа)

Электромагнитный расходомер Proline Promag W 300 ©Endress+Hauser

Proline Promag W 530 для отрасли водоочистки и водоотведения

Загрузки