Расходомеры Prowirl 200 - разрушая стереотипы, открывая возможности

Короткие прямые участки, контроль качества пара и самоповерка - Prowirl 200 меняет представление о вихревых расходомерах

Новое поколение вихревых расходомеров Prowirl 200 меняет сложившиеся представления о возможностях данной технологии измерения расхода. С вихревыми расходомерами Prowirl 200 вам больше не придется думать, где поверить выбранный прибор, есть ли длинные прямые участки в точке его установки и как защитить электронику прибора от воздействия температур ниже -40С. При измерении расхода пара Prowirl 200 автоматически обнаружит появление конденсата и предупредит об опасности образовании водяной пробки. Разработанный по ГОСТ Р МЭК 61508, Prowirl 200 соответствует требованиям контура безопасности SIL3.

Снижение затрат на метрологическое обслуживание

В Prowirl 200 реализована инновационная технология Hearbeat, позволяющая выполнять имитационную периодическую поверку (самоповерку) путем контроля исправности датчика и дрейфа характеристик электронного преобразователя. Самоповерка не требует дополнительного оборудования и может быть выполнена удаленно даже во взрывоопасной зоне без демонтажа расходомера и остановки технологического процесса. Вся процедура занимает менее 10 минут, существенно экономя время и затраты на поверку.

Кроме того, для Prowirl 200 установлен МПИ = 5 лет, что позволяет снизить расходы на периодическую поверку на 20%.

Prowirl 200 - весомый вклад в безопасность вашего производства

Конденсат в паре снижает точность измерения расхода и представляет серьезную опасность для технологического оборудования, которое может быть выведено из строя гидроударом из-за образовавшейся водяной пробки.

Функция контроля качества пара в Prowirl 200 автоматически обнаруживает в паре конденсат, объемная доля которого 0,1...1%. Это достигается интеллектуальной обработкой сигнала сенсора, который при наличии воды в паре оказывается модулированным по амплитуде.

Кроме того, Prowirl 200 сертифицирован по ГОСТ Р МЭК 61508 для контуров системы ПАЗ вплоть до SIL3 при однородном резервировании.

Коррекция измерений при недостатке прямых участков

Требования к длине прямого участка трубопровода перед вихревым расходомером усложняют проектирование и могут сделать применение вихревого расходомера невозможным. В Prowirl 200 реализована коррекция измерений, позволяющая сократить длину прямого участка перед расходомером до 4-х раз. Эта функция - результат всестороннего изучения точностных характеристик вихревых расходомеров при различных возмущениях потока. Prowirl 200 позволяет измерять расход с гарантированной погрешностью при коротких прямых участках, упрощая модернизацию имеющихся производств и проектирование новых установок!

Вихревые расходомеры Prowirl - правильный выбор!

Prowirl 200 созданы на базе сенсоров расходомеров Prowirl 72/73 F и Prowirl 72/73 W, продемонстрировавших свою надежность и эффективность за последние 25 лет в более чем 250 000 инсталляций по всему миру. Расходомеры Prowirl - это ...

  • широкий диапазон измерений в области малых расходов;

  • высокая вибростойкость;

  • исключительная стойкость к гидроударам и скачкам температуры процесса;

  • высокая точность, независящая от температуры и давления процесса

  • удобство пуско-наладки и ремонта.

Хотите узнать больше? Отправьте запрос, заполнив форму ниже, и наши менеджеры свяжутся с вами в ближайшее время.

Все поля обязательны для заполнения

Prowirl 200 ©Endress+Hauser
Prowirl 200 ©Endress+Hauser
Prowirl 200 ©Endress+Hauser
Prowirl 200 ©Endress+Hauser

Загрузки