Один в один:
полностью унифицированная платформа измерительных приборов

Экономьте на всех этапах проектирования и эксплуатации при измерении уровня и расхода!

Используя большой накопленный опыт разработки и внедрения двухпроводных измерительных технологий, компания Endress+Hauser представляет полностью унифицированную платформу современных приборов измерения уровня и расхода с более чем 27 типами полевых датчиков и 5 измерительными технологиями: кориолисовые расходомеры Promass 200, вихревые расходомеры Prowirl 200, электромагнитные расходомеры Promag 200, бесконтактные радарные уровнемеры Micropilot FMR5x, микроимпульсные уровнемеры Levelflex FMP5x. Внедрить самые популярные принципы измерения на Вашем производстве стало еще проще и эффективнее.

©Endress+Hauser

Запутались в запчастях?

Теперь они всегда под рукой: от расходомера к уровнемеру и наоборот!
В новой платформе приборов предусмотрена модульная конструкция вторичного преобразователя и полная взаимозаменяемость большинства компонентов:

Хотите сократить затраты при проектировании?

На многих химических производствах имеется большая установленная база двухпроводных механических датчиков: расходомеров вытеснительного типа, турбинных расходомеров, буйковых и поплавковых уровнемеров. Их работа зависит от качества среды - они не в состоянии обеспечить точность измерения в условии наличия механических примесей и меняющихся условий процесса.

Теперь, чтобы увеличить точность и надежность измерения необязательно тянуть >> дополнительную линию питания. А поддержка большинства промышленных протоколов, в том числе HART7, Profibus, Foundation Fieldbus, делает замену еще проще.

Безопасность - Ваш осознанный выбор?

Приборы единой платформы - лучшее решение в том числе для самых опасных технологических процессов:

  • Разработаны по ГОСТ Р МЭК 61508 (идентичен IEC 61508) и сертифицированы на применение в контурах безопасности SIL3 при однородном резервировании;

  • Обеспечивают дополнительную безопасность при применении в агрессивных средах благодаря специальным материалам, контактирующих со средой;

  • Соответствуют требованиям Технического регламента Таможенного союза для работы в любых взрывоопасных средах, будь то смесь воздуха с горючими газами, парами ЛВЖ или горючей пылью.

Это видео вы также можете посмотреть на нашем канале YouTube

Это видео вы также можете посмотреть на нашем канале YouTube

Загрузки