Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Первый в мире 4-хтрубный массомер с максимальным расходом 4100 т/ч

Новый Promass X представлен в исполнениях на ДУ 300, 350, 400 с максимальным расходом до 4100 тонн/час.

Компания Endress+Hauser объявляет о создании первого в мире 4-хтрубного Кориолисова расходомера. Новый Promass X представлен в исполнениях на ДУ 300, 350, 400 с максимальным расходом до 4100 тонн/час. Расходомер идеален для учета нефти и нефтепродуктов при транспортировке по магистральным трубопроводам и загрузке/разгрузке нефтяных танкеров.

©Endress+Hauser

Новый массомер создан специально для нефтегазовой отрасли. Корпус сенсора полностью выполнен из нержавеющей стали 316L, что делает его идеальным решением и для морских применений. Отсутствие требований по прямым участкам и высокие значения максимальных расходов позволяют сэкономить площади при проектировании морских платформ.

В стандартном исполнении погрешность расходомера модели Promass 83Х составляет 0.1%. В качестве дополнительной опции мы предлагаем калибровку до 0.05%. Модель Promass 84X применима для систем коммерческого учета, что подтверждается сертификатами MID (OIML R117) и PTB. Для обеих моделей Promass 83/84X погрешность измерения плотности составляет 0.01 г/см3 (опционально 0.001 г/см3), а погрешность измерения температуры 0.5 °C.

Кроме того, новый 4-хтрубный массомер обладает целым рядом преимуществ, характерных для серии Promass:

  • Компактность конструкции

  • Устойчивость к промышленным вибрациям

  • Незначительная зависимость погрешности от давления и температуры

  • Самодренирование и стойкость к закупориванию благодаря слабо изогнутой форме измерительных трубок

  • Отсутствие зависимости основной погрешности от расхода в широком диапазоне расходов

  • Отличные точностные характеристики даже при наличии газа в среде