Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Оптимизация процедуры приема топлива на судне

Сертифицированные решения для оптимизации управления топливом и сокращения затрат на погрузку

Умное управление топливом и максимальная прозрачность при погрузке в бункер — ваши ежедневные задачи. Поскольку затраты на топливо составляют до 60% от операционных расходов на судно, здесь как нигде важен контроль и экономия. И здесь мы делаем шаг вперед, помогая вам преодолеть эти трудности с помощью передовых решений для судоходства. Даже урезание затрат оборачивается существенной экономией.

Преимущества

  • Повышенная эффективность прямых и быстрых измерений массы без преобразования объема благодаря измерению расхода по принципу Кориолиса

  • Высочайшая точность данных даже для высоковязких и аэрированных жидкостей с кориолисовым расходомером Promass

  • Высокая степень прозрачности во время бункеризации благодаря непрерывному мониторингу массового расхода (в 2 направлениях), количества в бункере, плотности/давления/температуры и индекса воздуха в реальном времени

  • Меньше споров при несоответствии количества поставленного топлива данным в счетах-фактурах благодаря точной документации отклонений из-за зачистки или эффекта "капучино"

  • Достоверность измерений: все релевантные компоненты опломбированы независимыми агентствами, а система сертифицирована согласно MID (MI-005) и одобрена для коммерческого использования Управлением Порта и Судоходства (MPA) Сингапура

Максимальная эффективность для экономии топлива

Кориолисовый массовый расходомер Promass подходит для измерения всех видов топлива с беспрецедентной точностью. Наша надежная система измерения расхода топлива позволяет проводить измерения на всех видах топлива без корректировки. Используя также данные судна (скорость, ветер, волны и пр.), можно определить оптимальный рабочий режим судна для максимальной эффективности.

Максимальная прозрачность для полной уверенности при погрузке

Как всем известно, при традиционных измерениях с помощью датчиков данные могут быть не точными, например, из-за ошибок в массовых преобразованиях между объемом и массой или пренебрежения воздухом в результате зачистки резервуара или эффекта "капучино". Часто это приводит к ошибкам биллинга и нежелательным спорам между поставщиком и покупателем. Чтобы устранить такие проблемы, наши инженеры разработали умную и надежную систему измерения топлива в бункере.

Вы хотите, чтобы процесс приема топлива был точным и прозрачным?

Чтобы узнать больше, перейдите по ссылке Системы измерения бункерного топлива.

Ждем вас на SMM в Гамбурге

©SMM

Посетите SMM в Гамбурге и узнайте от наших экспертов, как найти решения для любых проблем. С нетерпением ждем вас.
9–12 сентября 2014 г.
Зал B6/стенд B6.330

SMM Гамбург

Сертифицированные решения для измерения бункерного топлива с максимальной прозрачностью и надежностью. ©iShutterstock

Максимальная прозрачность и надежность процесса приема топлива в бункер

Гарантия надежности благодаря Promass в системе измерения бункерного топлива ©Endress+Hauser

Неограниченная безопасность с помощью измерительной системы, сертифицированной в соответствии с MID (MI-005) и одобренной для коммерческого использования Управлением Порта и Судоходства (MPA) Сингапура

Кориолисовый расходомер Proline Promass X 300 ©Endress+Hauser

Нечувствительность к вибрациям и самый большой размер резервуаров для сбалансированной измерительной системы кориолисового расходомера Proline Promass X 300 с четырьмя трубками

Точные измерения бункерного топлива ©Endress+Hauser

Работа с бункерным топливом

Система измерения бункерного топлива на барже ©Endress+Hauser

Выявление воздушных карманов и потенциального эффекта "капучино" после зачистки резервуаров

Безбумажный регистратор Memograph M RSG40 ©Endress+Hauser

Безбумажная регистрация, визуализация и мониторинг значения процесса — и все это одновременно с безбумажным регистратором Memograph M RSG40