Picomag

Индикатор расхода и температуры проводящих жидкостей карманного размера

Picomag - оптимизированное по стоимости решение для контроля расхода жидкости во второстепенных точках измерения промышленных предприятий и в общезаводском хозяйстве.

Преимущества

  • Стоковый продукт - отгрузка с завода (г. Райнах, Швейцария) в течение 3-х дней

  • Низкая стоимость

  • Компактные размеры – оптимально для блочных установок

  • Без сервисного обслуживания

  • Удобное управление – беспроводное подключение по Bluetooth

  • Быстрая диагностика - контроль заполненности трубопровода

  • Высокая повторяемость измерений ±0,2%

Мало места для установки - не проблема

Благодаря компактной конструкции и малым прямым участкам (4хДУ), Picomag можно установить на любой трубе диаметром до 50 мм даже в ограниченном пространстве. Для прибора доступны различные присоединения к процессу, например, NPT-резьба, R-резьба или зажимное соединение Tri-Clamp. Инновационная конструкция датчика Picomag была высоко оценена на международном конкурсе с сфере дизайна Red Dot, где прибор получил звание победителя по степени функциональности, качеству дизайна, эргономичности и долговечности .

Удобный дисплей с полем диагностики

Большой удобный дисплей позволяет быстро считывать показания расхода, температуры и суммарные значения. Ошибки, возникающие в ходе работы, например, частичное заполнение трубы или превышение температурного предела, выводятся на экран с помощью диагностических символов в соответствии с рекомендациями NAMUR NE 107. Благодаря автоматическому повороту экрана в зависимости от положения прибора читать дисплей удобно в любой позиции. А для того, чтобы просмотреть параметры настройки прибора, достаточно просто дважды постучать по корпусу (см. видеоролик).

Беспроводная настройка и ввод в эксплуатацию по Bluetooth

Благодаря подключению по Bluetooth возможно выполнять беспроводную настройку или извлекать данные с расстояния 10 метров — даже на площадках, доступ к которым затруднен. Бесплатное приложение SmartBlue App от Endress+Hauser обеспечивает быструю и простую навигацию по всем функциям устройства и диагностики.

Узнайте о технических характеристиках Picomag на продуктовой странице: https://www.ru.endress.com/ru/Tailor-made-field-instrumentation/Flow-measurement-product-overview/raskhod-Picomag?highlight=dma

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Загрузки