Премиум калибровка массовых расходомеров Promass
Расходомеры Promass на самом деле точнее, чем мы заявляли ранее
Благодаря построенной Endress+Hauser высокоточной проливной установке, удалось доказать, что в широком диапазоне расходов до 25:1 максимальная допустимая погрешность расходомеров Promass не зависит от величины расхода. Узнайте точность Promass в условиях своего применения, пришлите нам заполненный опросный лист прямо сейчас!

В течение полутора лет на производственном центре Flowtec компании Endress+Hauser, расположенном в городе Райнах, Швейцария велись работы по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию высокоточной расходомерной калибровочной установки. В августе 2008 года калибровочная установка была аккредитована SAS в соответствии со стандартами ISO/IEC 17025. Подтвержденная погрешность установки по массе составляет ±0,015%, по объему – ±0,021%.
С помощью этой установки удалось показать, что конструкция массовых расходомеров Promass способна обеспечить гораздо более высокую точность, чем мы заявляли раньше:
Расходомеры Promass F могут быть откалиброваны по массе с погрешностью ±0,05%
При измерении расхода жидкости максимальные допустимые погрешности по массе и по объему совпадают (за исключением расходомеров с калибровкой по массе ±0,05%)
В диапазоне расходов до 25:1 максимальная допустимая погрешность расходомера Promass не зависит от величины расхода и определяется только моделью расходомера
Наиболее часто встречающиеся на практике расходы попадают в пределы диапазона, в котором максимальная допустимая погрешность Promass не зависит от величины расхода. Таким образом, подбирать массовые расходомеры Promass стало еще проще, так как в расчетах их погрешности при различных расходах теперь нет необходимости.
Расходомеры Promass компании Endress+Hauser широко востребованы в нефтегазовой, химической, пищевой и других отраслях промышленности. Преимущества кориолисовых расходомеров Promass:
Компактность конструкции
Устойчивость к промышленным вибрациям
Незначительная зависимость погрешности от давления и температуры
Установка без монтажных опор и кронштейнов
Самодренирование и стойкость к закупориванию благодаря прямой или слабо изогнутой форме измерительных трубок
Отсутствие зависимости основной погрешности от расхода в широком диапазоне расходов