Преобразователи TMT82 – уникальное преимущество Вашего предприятия!

Непревзойденная надежность и точность измерения температуры в технологических процессах Вашего предприятия

Компания Е+Н с радостью представляет новое поколение встраиваемых нормирующих преобразователей с выходным сигналом HART: iTEMP ТМТ82. При помощи данных преобразователей Вы поднимете на качественно новый уровень надежность и точность измерения температуры в технологическом процессе своего предприятия, а также оптимизируете номенклатуру используемых нормирующих преобразователей. Впрочем, обо всем по порядку.

Надежность измерения температуры в Вашем технологическом процессе

©Endress+Hauser

В ТМТ82 реализовано "горячее резервирование" на базе сдвоенного входа от термометров сопротивления и термопар. Если один из двух чувствительных элементов сенсора выходит из строя, происходит автоматическое переключение с одного входа преобразователя на другой. Температура при этом измеряется непрерывно, а контроллер получает сигнал о выходе одного из чувствительных элементов из строя.

Эта функция позволит вам продлить срок службы эксплуатируемых термометров, а также предотвратить нежелательные издержки от аварийных остановов при выходе прибора из строя на особо критичных позициях.

Точность измерения температуры в Вашем технологическом процессе

ТМТ82 поддерживает возможность градуировки термометра по методике Каллендара - Ван Дюзена, повышающей точность измерения температуры до 0,2оС.

Используя ТМТ82 со сдвоенной термопарой, Вы сможете настроить сигнал предупреждения при расхождении показаний сенсоров на несколько градусов, что будет косвенно указывать на дрейф одного или обоих сенсоров. Данная информация может быть использована для определения целесообразности замены термопары.

Благодаря позолоченным клеммам преобразователя ТМТ82 Вы не столкнетесь с коррозией, негативно влияющей на метрологические характеристики прибора.

Надежные и точные измерения при сверхнизкой температуре окружающей среды

Применение преобразователя ТМТ82 с подпружиненными клеммами (опция при заказе) упростит жизнь инженерам КИП вашего предприятия. Подключать компенсационные провода или "витую пару" станет удобнее и быстрее, что может быть особенно актуально при эксплуатации прибора в зимний период.
Благодаря функции измерения собственной температуры, TMT82 вовремя просигнализирует по HART-протоколу о необходимости защиты от переохлаждения или перегрева для предотвращения поломки прибора;
TMT82 сертифицированы на применение при температуре окружающей среды до -50оС, в том числе во взрывобезопасном исполнении.

Оптимизация номенклатуры преобразователей на Вашем предприятии

TMT82 может стать универсальным нормирующим преобразователем на Вашем предприятии, так как совместим даже с подавляющим большинством распространенных в России НСХ термометров сопротивления и термопар. Благодаря универсальности типоразмера он подойдет для любого используемого на вашем предприятии термометра с головкой формы В по DIN 50446.