Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Расходомер Promass H - то что нужно для коррозионных сред

Компания Endress+Hauser разработала новый расходомер для измерения расхода самых агрессивных кислот и щелочей.

Новый Promass H с танталовыми трубками - надежное решение для самых сложных применений в химической отрасли.
Соляная, фосфорная, азотная кислоты, а также агрессивные щелочи - лишь некоторые примеры применения расходомера Promass H.

Кориолисов расходомер Promass H стал доступен в исполнениях с измерительными трубками из коррозионно-стойких материалов: тантал, цирконий. Это идеальное решение в борьбе с коррозионным воздействием химических веществ. Сплав тантала, используемый для сенсоров Promass H, содержит 2.5% вольфрама (Ta 2.5) и полностью отвечает всем требованиям, принятым в промышленности.

Таким образом, измерение расхода, плотности и концентрации, агрессивных кислот и щелочей позволяют вести мониторинг качества продукции для новых сред. Соляная, фосфорная, азотная кислоты, сульфонилхлорида - лишь некоторые примеры применения расходомера Promass H.

Promass H имеет 2х-уровневую защиту корпуса и поставляется вместе со всеми стандартными сертификатами на применение во взрывоопасных зонах (ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI, TIIS).

Технические характеристики расходомера Promass H

©Endress+Hauser
  • Диаметры трубопровода:
    - DN8-50 исполнение из циркония;
    - DN8-25 исполнение из тантала

  • Температура процесса:
    -50…200 С исполнение из циркония;
    -50…150 С исполнение из тантала

  • Точность:
    0,1% для вторичного преобразователя 83

  • Выходные сигналы:
    HART, PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus, MODBUS и Ethernet