t-mass 150 – простой и надежный учет технологических газов
Оцените преимущества использования новых термально-массовых расходомеров t-mass 150
Представляем новую линейку термально-массовых расходомеров для учета сжатого воздуха, азота, углекислого газа и аргона. Расходомеров, которые не создают потери давления в газовых сетях, работают в динамическом диапазоне до 150:1 и требуют минимум обслуживания.
Сокращение затрат на автоматизацию измерений
Прямое измерение массового, приведенного к нормальным условиям объемного расхода и температуры технологических газов. Вычислитель и дополнительные датчики для компенсации по давлению и температуры не требуются
Бюджетная стоимость благодаря упрощенной конструкции прибора и исключению ряда функций, реализованных в термально-массовом расходомере t-mass 65, которые не востребованы при учете технологических газов
Минимальная стоимость владения
Простая пуско-наладка благодаря интуитивно понятному меню настройки на русском языке
Не требуется регулярное техническое обслуживание ввиду отсутствия в конструкции расходомера подвижных и подверженных механическому износу элементов
Универсальность
Имеются модели для фланцевого, резьбового и погружного монтажа
Благодаря наличию моделей с погружным монтажом, расходомер может измерять расход в газопроводе не только круглого сечения (Ду 15...1500 мм), но и прямоугольного
При переброске расходомера с учета одного типа газа на другой перекалибровка не требуется:
- в меню преобразователя прибора достаточно заменить один газ на другой
- t-mass может измерять как большой, так и совсем малый расход газа, демонстрируя поразительную чувствительность в диапазоне 100:1
Сокращение производственных издержек – приоритетная задача любого современного промышленного предприятия. Во многих отраслях промышленности производство, транспортировка и распределение технологических газов, таких как сжатый воздух, азот, углекислый газ и аргон, требует затрат колоссального количества энергии. С новыми термально-массовыми расходомерами t-mass A/B 150 Вы наладите надежный учет и контроль распределения и потребления технологических газов при минимуме инвестиций в средства измерения.