Prowirl со встроенными функциями измерения давления и температуры

Вихревой расходомер, обеспечивающий прозрачное и экономичное измерение энергии в паре и газах

Прибор Prowirl F/R/O 200 со встроенной функцией измерения давления — готовое решение для трубопроводов (Ду до 300мм) пара и газов из любых отраслей промышленности. Испытания показали, что расходомеры Prowirl, непрерывно совершенствуемые на протяжении десятков лет, демонстрируют лучшую в мире линейность, позволяющую регистрировать энергию и массовый расход с наилучшей точностью при числах Рейнольдса Re ≤ 10 000. А благодаря прочной конструкции Prowirl200 сокращает расходы на монтаж и эксплуатацию и значительно повышает готовность предприятия.

Преимущества

  • Многопараметрический вихревой расходомер для для максимального удобства: одновременное измерение массового расхода, скорректированного объема, расхода энергии, температуры, давления и качества пара.

  • Эффективная работа паровой установки благодаря функции обнаружения влажного пара, не имеющей аналогов в мире.

  • Возможность использования на любой измерительной точке: гибкое позиционирование блока измерения давления в зависимости от монтажной позиции и свободного пространства. Средства передачи сигнала промышленного класса по стандарту ISO 2186.

  • Повышенная готовность предприятия: прочные датчики с высокой долговременной стабильностью, постоянной точностью измерения до Re ≤ 10 000 и уникальной линейностью.

  • Гарантированная прочность: высокая стойкость к вибрациям, резким перепадам температуры и гидроударам.

  • Проверенная технология датчика: более 400 000 установленных приборов по всему миру.

Prowirl F 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и пара (с возможностью вращения на 360°) ©Endress+Hauser

Компенсация температуры и давления — для чего?

В обрабатывающей промышленности часто происходят колебания давления/температуры пара и газов. Если не обеспечить компенсацию этих эффектов, они будут приводить ко множественным ошибкам измерений, и, как следствие, к потерям энергии и финансовых средств. Встроенные (добавляемые как опции) функции измерения давления и температуры позволяют прибору Prowirl 200 обеспечивать высочайшую точность определения плотности пара и его энергию. Дорогостоящая установка четырех различных приборов для измерения расхода, давления, температуры и расчета расхода больше не требуется.

©Endress+Hauser

Обнаружение влажного пара — повышение безопасности и эффективности

Пар используется в больших количествах и во множестве областей (нагрев, очистка, передача энергии). Известно, однако, что перенос тепла энергетически эффективен только при использовании «насыщенного пара». При этом отказы в бойлерной системе или появление конденсата часто приводят к тому, что в трубах образуется «влажный пар», и это приводит к серьезным последствиям: неэффективному переносу энергии, опасным гидроударам или интенсивной коррозии из-за воздействия растворенных солей. Prowirl 200 — первый вихревой расходомер, способный вести непрерывный мониторинг качества и количества пара.

©Endress+Hauser

Принцип единообразия приборов с двухпроводным подключением

В Prowirl 200 — инновационном измерительном приборе с двухпроводным подключением — применен единый принцип управления прибором, значительно упрощающая работу с ним. Этот новый принцип включает в себя стандартизацию способов управления, структур меню, обозначения функций, программного обеспечения, интерфейсов, методов управления данными, системной интеграции, индикации ошибок, документирования, вплоть до комплектации изделия. Благодаря этим инновациям заказчики получают долговременные экономические преимущества на протяжении всего жизненного цикла предприятия.

Непревзойденная прочность

Prowirl 200 — наиболее прочный вихревой расходомер на рынке. Емкостный DSC-датчик обеспечивает получение точных показаний с высочайшей линейностью даже в самых жестких рабочих условиях. Благодаря сбалансированности DSC-датчик нечувствителен к вибрациям оборудования, резким перепадам температуры (> 150 K/с) и гидроударам, в том числе вызванным образованием конденсата. Долговременные испытательные измерения подтверждают, что вихревые измерители Prowirl не имеют дрейфа даже после десятков лет функционирования (калибровочный коэффициент на весь срок службы).

Вихревой принцип измерения расхода

Этот фильм подтверждает, что Prowirl 200 является самым надежным в мире вихревым расходомером даже в экстремальных рабочих условиях.

Измерение качества пара с помощью Prowirl F 200 для максимальной безопасности при эксплуатации, энергоэффективности и снижения затрат

Обнаружение влажного пара Определение степени сухости пара.

Prowirl F 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и пара (с возможностью вращения на 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и пара (с возможностью вращения на 360°)

Prowirl F 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и пара (с возможностью вращения на 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и пара (с возможностью вращения на 360°)

Загрузки