Prowirl со встроенными датчиками измерения температуры и давления

Вихревой расходомер Prowirl 200 сертифицирован в России теперь и со встроенным датчиком давления

В свидетельство об утверждении типа, зарегистрированного в реестре СИ под номером 58533-14 с изменением 2, внесена возможность измерения температуры, давления, массового и объемного измерения жидкости, газа и пара.
Расходомер Prowirl 200 со встроенным датчиком измерения давления - идеальное решение для измерения пара и газов на трубопроводах до DN 300. Испытания показали, что приборы, непрерывно совершенствуемые на протяжении десятков лет, демонстрируют лучшую в мире линейность, позволяющую производить измерения с наилучшей точностью даже на низких расходах при числах Рейнольдса Re ≤ 10 000.

Преимущества

  • Многопараметрический вихревой расходомер: одновременное измерение массового и объемного расхода, расхода энергии, температуры, давления и качества пара.

  • Повышение эффективности и безопасности производства пара благодаря функции детектирования и измерения влажности пара, не имеющей аналогов в мире.

  • Установка в любой измерительной точке: возможность позиционирования блока измерения давления в зависимости от монтажной позиции и свободного пространства.

  • Повышение операционной готовности производства: прочные емкостные датчики с высокой стабильностью, постоянной точностью измерения до Re ≤ 10 000 и уникальной линейностью измерений.

  • Гарантированная прочность: высокая стойкость к вибрациям, резким перепадам температуры и гидроудару.

  • Проверенная технология емкостного сенсора: более 400 000 установленных приборов по всему миру.

Prowirl F 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и пара (с возможностью вращения на 360°) ©Endress+Hauser

Компенсация температуры и давления — для чего?

На производстве часто давление и температура пара и газов нестабильны. Если не обеспечить компенсацию влияния этих эффектов, то они приведут к ошибкам измерений, и, как следствие, к потерям энергии и финансовых средств предприятия. Встроенные функции измерения давления и температуры позволяют прибору Prowirl 200 обеспечивать высокую точность определения плотности пара и его энергию. Дорогостоящая установка отдельных приборов для измерения расхода, давления и температуры больше не требуется.

©Endress+Hauser

Обнаружение влажного пара — повышение безопасности и эффективности

Пар широко используется в больших количествах во множестве применений (обогрев, очистка, передача энергии). Известно, что перенос тепла энергетически эффективен только при использовании «насыщенного пара». При этом отказы в бойлерной системе или появление конденсата часто приводят к тому, что в трубах образуется «влажный пар», что влечет серьезные последствия: неэффективному переносу энергии, опасным гидроударам или интенсивной коррозии из-за воздействия растворенных солей. Prowirl 200 — первый вихревой расходомер, способный вести непрерывный мониторинг не только расхода, но и качества пара.

©Endress+Hauser

Унифицированная платформа двухпроводных приборов

В Prowirl 200 применен единый для всех двухпроводных приборов линейки Proline 200 принцип управления, значительно упрощающий работу. Этот новый принцип включает в себя стандартизацию способов управления, структур меню, обозначения функций, программного обеспечения, интерфейсов, методов управления данными, системной интеграции, индикации ошибок и даже унификации запчастей. Такой подход создает долговременные экономические преимущества на протяжении всего жизненного цикла предприятия.

Непревзойденная прочность

Prowirl 200 - самый прочный вихревой расходомер на рынке. Емкостный DSC-сенсор обеспечивает точность измерений с высочайшей линейностью даже в самых сложных рабочих условиях. Благодаря сбалансированности конструкции, DSC-сенсор нечувствителен к вибрациям оборудования, резким перепадам температуры (> 150 K/с) и гидроударам, в том числе вызванным образованием конденсата. Долговременные испытания подтверждают, что вихревые расходомеры Prowirl не имеют дрейфа характеристик, выходящих за нормированные, даже после десятков лет функционирования.

Вихревой принцип измерения расхода

Этот фильм подтверждает, что Prowirl 200 является самым надежным в мире вихревым расходомером даже в экстремальных рабочих условиях.

Измерение качества пара с помощью Prowirl F 200 для максимальной безопасности при эксплуатации, энергоэффективности и снижения затрат

Обнаружение влажного пара Определение степени сухости пара.

Prowirl F 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и пара (с возможностью вращения на 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 с датчиком давления для измерения расхода газов и пара (с возможностью вращения на 360°)

Загрузки