Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Нужен 2-хпроводный массомер на большие расходы? Решение есть!

Теперь 2-хпроводный кориолисовый расходомер Promass 200 измеряет расход до 180 т/ч с точностью 0,1%

Использование двухпроводной технологии подключения контрольно-измерительных приборов - верный способ упростить проектирование, повысить безопасность производства и снизить стоимость реализации проекта. Благодаря появлению в линейке Promass 200 массомеров с Ду80 Вы реализуете на своем предприятии все преимущества данной технологии практически во всех точках измерения массового расхода.

Promass F200 ©Endress+Hauser

Ищете экономичное решение? Promass 200 решит Вашу задачу.

  • Упрощение проектирования и монтажа кабельных трасс, а также снижение их стоимости благодаря 2-хпроводному подключению

  • Снижение затрат на метрологическое обеспечение на 20% благодаря увеличенному межповерочному интервалу

  • Бюджетное исполнение для задач, не требующих высокой точности измерений

  • Замена существующих 2-хпроводных счетчиков при неизменной схеме подключения к контроллеру

Расходомеры, гарантирующие надежность и безопасность

Promass 200 сертифицированы на соответствие ТР ТС, ГОСТ Р МЭК 61508 до уровня SIL3 и имеют искробезопасную электронику. Они реализованы на базе сенсоров Promass F и Promass E, зарекомендовавших свою надежность и эффективность более чем в 500 000 успешных инсталляциях за 25 лет. Их визитная карточка - это:

  • Простота монтажа благодаря компактности и малому весу

  • Отсутствие требований к наличию опор ввиду исключительно жесткой конструкции

  • Нечувствительность к вибрациям, благодаря высокой частоте возбуждения трубок

  • Высочайшая точность в реальных условиях эксплуатации

Снижение времени ремонта и пуско-наладки вместе с технологией HistoROM™

  • Ремонт за считанные минуты, благодаря модульной конструкции преобразователя и автоматическому сохранению текущих настроек в автономную память HistoROM™, встроенную в корпус прибора

  • Возможность переносить настройки между приборами при помощи съемного дисплея, записывая настройки во встроенный в него дополнительный модуль памяти HistoROM™

Promass 200 – правильный выбор!

Сделайте еще один шаг к увеличению эффективности своего предприятии, пришлите нам свой запрос на полноценный кориолисовый расходомер с питанием по сигнальной цепи прямо сейчас, заполнив он-лайн форму ниже!

Все поля обязательны для заполнения

HistoROM ©Endress+Hauser
Promass 200 ©Endress+Hauser

Загрузки