Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Расходомер-счетчик ультразвуковой Prosonic Flow G 300/500

Передовые технологии измерения расхода газа

Более 45 лет компания Endress+Hauser выпускает самый широкий ассортимент устройств для измерения расхода жидкостей, газов и пара. Значительный вклад в этот успех внесло семейство приборов Proline, обладающее уникальными инновациями, позволяющими добиваться высочайшего качества процессов и продукции. Новый ультразвуковой расходомер для газов Prosonic Flow G 300/500 пополняет поколение приборов Proline.

Измерение влажного газа без проблем

Уникальная конструкция сенсора Prosonic Flow G 300/500 позволяет измерять не только сухой, но и влажный газ с максимальной точностью. Благодаря специальным техническим решениям конденсат не задерживается в зоне ультразвуковых датчиков и не препятствует проведению измерений.

Максимум информации в одной измерительной точке

Prosonic Flow G 300/500, может оснащаться опциональными датчиками температуры и давления, что позволяет получать значения не только объемного расхода, температуры и давления, но и ряд дополнительных, таких как приведенный объемный расход, массовый расход, плотность, расход энергии и другие. Все измерения производятся в одной точке, а значит достигается наибольшая точность расчетных параметров, а потребитель получает максимум информации о процессе.

Измерения под контролем

С легкостью произвести диагностику, периодическую проверку и контроль метрологических характеристик расходомера Prosonic Flow G 300/500 возможно в любой момент, без необходимости демонтажа прибора и без прерывания технологического процесса благодаря встроенной в прибор технологии Heartbeat.

Безопасность на первом месте

Прибор разработан в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, уровень полноты безопасности SIL2/SIL3. Стандартная конфигурация прибора предусматривает наличие разрывного диска для контролируемого сброса давления при возникновении аварийной ситуации. Предупредительное техническое обслуживание возможно благодаря мониторингу параметров прибора с технологией Heartbeat.

Prosonic Flow G300\500 ©Endress+Hauser
Prosonic Flow G300 ©Endress+Hauser
Prosonic Flow G300 ©Endress+Hauser