Расходомеры выходят в море

Применение расходомеров Endress+Hauser одобрено Российским Морским Регистром Судоходства.

Одобрение получено на основные типы расходомеров, применяемые для измерения любых жидкостей и газов: кориолисовые (массовые), вихревые, электромагнитные, ультразвуковые.

©iShutterstock

Морской Регистр предъявляет серьезные требования к средствам измерения, применяемым на морских объектах. В основе требований – обеспечение безопасного функционирования морского объекта и находящихся на нем людей. Освидетельствование и испытание расходомеров компании Endress+Hauser подтвердили их полное соответствие требованиям Российского Морского Регистра Судоходства в части VIII Правил классификации и постройки морских судов, 2013 и разделов 8 и 10 части IV Правил технического наблюдения за постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов, 2012.

Расходомеры Endress+Hauser выпускаются в различных исполнениях, обеспечивающих стойкость к воздействию солесодержащей морской среды, имеют небольшой вес и компактную конструкцию. Например, массовый расходомер Promass X, способный измерять расход более 4100 т/ч в трубопроводах диаметром до 400 мм, имеет поперечный размер менее 1300 мм и массу порядка 550 кг. Компактность расходомеров особенно важна, так как на морских объектах приборы, как правило, приходится размещать в условиях недостатка свободного места.

Хотите узнать больше о применении расходомеров Endress+Hauser, в том числе, на морских объектах в России и за рубежом? Обратитесь в ближайший к Вам региональный офис ООО «Эндресс+Хаузер».