Приборы и решения для объектов водоснабжения и водоотведения

Семинар для специалистов проектных, инжиниринговых и эксплуатирующих организаций 17 октября 2019 г. в Москве

Хотите узнать как подобрать приборы качественного анализа жидкостей (рН, растворенный кислород, взвешенные вещества, нитраты, ХПК, ....)? Какая специфика выбора расходомеров для воды, сточных вод, осадков, реагентов и воздуха? Что такое имитационная поверка и какие электромагнитные расходомеры можно использовать без прямых участков трубопровода? В чем ваши преимущества измерения уровня бесконтактными бюджетными радарами? Интересуетесь примерами применения КИП в проектах последних лет? Найдите ответы на свои вопросы на семинаре!

Приходите на семинар

На семинаре выступят эксперты в области проектирования автоматизации и применения КИП на объектах водоснабжения и водоотведения. Профильные специалисты компании ООО "Эндресс+Хаузер" ответят на вопросы по выбору контрольно-измерительных приборов. Будут продемонстрированы основные приборы и решения компании Endress+Hauser.

Когда и где?

Дата: 17 октября 2019 г. (четверг)
Время: 09:45 - 17:00
Место: г. Москва, Измайловское шоссе 71 строение 3В, гостиница «Вега»,
зал «Прогресс». Проезд ст. м. "Партизанская", МЦК "Измайлово"

Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации.

>> Ознакомиться с программой семинара

Остались вопросы?

По всем возникающим вопросам обращайтесь к Лупанову Александру, менеджеру по отрасли «Водоснабжение и водоотведение». Тел. 8 (925) 960 80 72, Aleksandr.Lupanov@endress.com

Регистрация на семинар

Приборы и решения для объектов водоснабжения и водоотведения

Внимание! Количество мест ограничено.

* - поля, обязательные к заполнению

water waste water ©Endress+Hauser