Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Уникальный Термометр TM371 c самокалибровкой и технологией Heartbeat!

Высокая точность, безопасность и уверенность в точности измерений температуры

Для более точного измерения температуры и повышения безопасности, специалисты Endress+Hauser разработали Уникальный Термометр TM371 c самокалибровкой и технологией Heartbeat! В основе технологии лежит использование ферромагнитного материала с фиксированной точкой фазового перехода +118 °C (точкой Кюри). В этой точке наблюдается резкое изменение свойств материала, и каждый раз, при снижении температуры, проходя через точку +118 °C, происходит проверка точности измерения температуры, путём сравнения показаний датчика Pt100 с эталонным значением (и в случае необходимости - самокалибровка).

Экономия средств и уверенность в точности измерений

Благодаря Уникальному Термометру TM371 стало возможным получить 100%-ую уверенность в точности измерения температуры без затраты каких либо усилий и без остановки процесса (без извлечения термометра из процесса). Обеспечение 100%-ой уверенности в точности измерения температуры при 0% затрачиваемых усилий.

Функции самокалибровки и подстройки

Функции самокалибровки и подстройки реализованы таким образом, что в случае отклонения показаний сенсора Pt100 от эталонного значения (+118 °C) на величину больше допустимой, происходит автоматическая подстройка электроники под эталонное значение (вносится офсет).

Технология Heartbeat

Технология Heartbeat объединяет в себе функций диагностики, самопроверки и мониторинга, что позволяет оптимизировать процессы на предприятии.

Калибровочный сертификат и документирование результатов

Процесс автоматической проверки точности датчика Pt100 (и самокалибровки) сопровождается генерированием калибровочного сертификата. Документирование и сохранение результатов выполняется без участия персонала и не требует остановки процесса, это значительно экономит деньги и время, гарантируя точность измерений.

Датчик температуры iTHERM TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
Датчик температуры iTHERM TrustSens TM371 ©Endress+Hauser
Датчик температуры iTHERM TrustSens TM371 ©Endress+Hauser