Ваша точка измерения уровня под ключ!

Комплексные решения Endress+Hauser для измерения, визуального контроля и сигнализации уровня в выносных камерах

Подбираете надежную систему автоматического измерения уровня в выносной колонке? Требуется одновременный визуальный контроль текущего положения уровня без дополнительного питания? Хотите получить полноценное решение из одних рук, включая подбор и поставку колонки и измерительного оборудования, пусконаладочные работы? Специалисты ООО ""Эндресс+Хаузер" избавят вас от ненужных хлопот: подберут оборудование и организуют поставку готового к монтажу современного решения на базе микроимпульсного радара и магнитного индикатора уровня, произведут его пуско-наладку непосредственно на объекте.

©Endress+Hauser

Технология измерений от профессионалов высокого уровня

Для измерения и визуального контроля уровня в выносной камере мы предлагаем направленные радары собственного производства, Levelflex FMP5x, в сочетании с магнитным индикатором уровня. Микроимпульсный принцип измерения в сочетании с инновационными разработками Endress+Hauser обеспечивает надежное измерение уровня независимо от давления (до 400 бар) и температуры (до 450С) процесса, изменения плотности продукта и его турбулентности. Магнитный индикатор обеспечивает возможность визуального контроля уровня в любых условиях, так как не требует питания.

Комплексное решение из одних рук

Мы разработаем решение для измерения и визуального контроля уровня в выносных колонках именно для вашей задачи. Наши специалисты выполнят следующие виды работ:

1. Подбор оборудования
В том числе камер и уровнемеров

2. Подготовка чертежей
В том числе установочных чертежей выносной камеры и измерительного прибора

3. Разработка полного комплекта документации
Включая сертификаты

4. Заводские испытания
Гидравлические испытания, рентгеноскопия швов

5. Приемка
На заводе или на вашем предприятии

6. Пуско-наладка
В условиях технологического процесса

7. Проведение обучающего семинара

Навстречу высокому уровню измерений

Доверьте проектирование и инжиниринг решения для измерения и визуального контроля уровня в выносной камере специалистам компании ООО "Эндресс+Хаузер"! Сделайте еще один шаг навстречу измерениям на высоком уровне, пришлите нам свой запрос на систему измерения уровня под ключ прямо сейчас, заполнив он-лайн форму ниже.

Все поля обязательны для заполнения

Загрузки