Ваш персональный гид по КИП для ГОК

Закажите свою бесплатную брошюру по выбору КИП для горно-обогатительных предприятий, оформив заказ on-line прямо сейчас!

Ищете контрольно-измерительные приборы, способные эффективно работать в тяжелых условиях горно-обогатительного производства? Задумались о повышении эффективности работы сгустителя или секции флотации? Бьетесь над оптимизацией расходов на обслуживание приборов? Найдите ответы на свои вопросы в новой брошюре Endress+Hauser, посвященной вопросам автоматизации измерений в условиях горно-обогатительных предприятий!

Созданные специально для горно-обогатительных предприятий

Компания Endress+Hauser постоянно изучает опыт автоматизации горнодобывающих производств и применяет накопленные знания при разработке контрольно-измерительных приборов специально для нужд горно-обогатительных комбинатов (ГОК). Так были созданы, например, расходомер Promag 55S для пульп и паст с содержанием твердого до 80%, радарный уровнемер Micropilot FMR57 для узких запылённых бункеров или рН-метр Orbipac CPF81D, стабильно работающий в процессах цианирования и флотации.

Ваш персональный гид по КИП для ГОК

Компания Endress+Hauser с удовольствием делится накопленным опытом со своими заказчиками. Узнайте об опыте применения приборов Endress+Hauser на дробильно-сортировочных комплексах, флотационных установках, сгустителях и установках электролиза из брошюры «Горно-обогатительное производство: Практический опыт автоматизации измерений и контроля». Закажите свой бесплатный экземпляр брошюры, оформите заказ on-line прямо сейчас!

Форма заказа

Поля отмеченные * обязательны для заполнения

©Endress+Hauser

Загрузки