Группа компаний Endress+Hauser

Медиа-центр

Мероприятия

Ваша карьера в Endress+Hauser!

Онлайн-поддержка

Полимеризация на химическом заводе

Устаревшая технология и механическое измерение

Модернизация устаревшей технологии в химическом процессе поможет предотвратить внеплановые простои

Если на предприятии используются устаревшие механические технологии измерения, то поддержка этих технологий может требовать больших затрат времени и финансов. Кроме того, неполадки стареющего измерительного оборудования могут привести к незапланированным простоям производства, и, как следствие, финансовым убыткам и снижению безопасности и надежности. Инвестиции в новые технологии не только позволят вам быть на шаг впереди, но и обеспечат бесперебойное и оптимальное выполнение процессов в соответствии с требованиями рынка.

250,000

US dollars lost

stopping your olefin process, when using outdated mechanical measurement technology, according to industry experts

Chemical plant olefin process

Наше предложение

Мы поможем вам достигнуть целей – например, получить наивысшую производительность, при этом сократив эксплуатационные расходы, в любом процессе или области применения. Вы сократите простои при калибровке и функциональном тестировании благодаря технологиям Endress+Hauser, позволяющим получать точные результаты и снизить потребность в техобслуживании. Наша глобальная сервисная сеть и офисы продаж представлены по всей стране. Мы гарантируем полную квалифицированную поддержку на всех этапах: от выбора подходящего датчика до разработки стратегий техобслуживания. Ваши преимущества с Endress+Hauser:

  • Безопасная калибровка и очистка без прерывания процесса, а также самодиагностика и легкое функциональное тестирование с использованием встроенной технологии Heartbeat

  • Расширенная диагностика для предотвращения внеплановых простоев

  • Мобильный доступ к данным на месте эксплуатации благодаря меткам радиочастотной индикации (RFID), позволяющим быстро получать доступ к информации о приборе здесь и сейчас, прямо на месте эксплуатации

  • Унифицированные преобразователи для реализации централизованного подхода к обслуживанию

  • Оптимально подходящие искробезопасные и высокоточные измерительные приборы, обеспечивающие надежность данных и безопасность процесса

Что вам доступно
Что вам доступно

Просмотрите эти карты и узнайте в подробностях, как вы сможете сократить расходы на техобслуживание.

  • технологическая карта химического производства с циклическим реактором ©Endress+Hauser

    Современные технологии помогут контролировать работу полимеризационного реактора.

  • технологическая карта производства этилена ©Endress+Hauser

    Модернизация производства этилена позволяет реализовать стабильный процесс и получать надежные данные, позволяющие повысить эффективность и предотвратить внеплановые простои.

  • технологическая карта башни охлаждения олефинов ©Endress+Hauser

    Надежное регулярное измерение pH в охлаждающей воде требует проведения очистки датчика не реже чем через день, что приводит к значительным затратам времени и усилий персонала.

  • технологическая карта операции разделения олефинов в процессе переработки ©Endress+Hauser

    Неуверенный контроль над процессом приводит к ненадежности разделения олефинов – например, устаревшая технология измерения уровня не позволяет эффективно осуществлять удаленное управление.

Процессы и области применения

Укрепите технологическое лидерство для оптимизации производительности

Достижение максимальной производительности процессов и снижение эксплуатационных расходов имеют решающее значение для производства. Вместе с этим требуется обеспечивать высокое качество продукции, соответствующее требованиям потребителей. Для достижения этой цели необходимы надежные и точные данные. Замена устаревшей механической технологии измерения дает вам преимущество. Наша компания – ваш надежный экспертный партнер.

Резервуар полимеризатора с мешалкой на химическом заводе – кристаллизация препятствует выходу продукта

Проблема высокой вязкости полимерных продуктов

Вязкость – важное свойство вещества и критичный параметр для контроля процесса полимеризации. Этот параметр можно использовать для контроля качества продукции. Фильтры старых механических приборов необходимо часто очищать, чтобы предотвратить засорение прибора и простой производства. Замена механического измерительного прибора на кориолисовый расходомер Promass I дает целый ряд преимуществ:

  • Не требуется фильтр – вы не только экономите время и деньги на техобслуживании, но и обеспечиваете безопасный и бесперебойный процесс

  • Постоянное многопараметрическое измерение расхода, плотности и вязкости всего в одной точке измерения позволяет оптимизировать качество продукта

  • Меньшие потери давления благодаря конструкции с одной прямой трубой

Замена на Promass I в полимеризационном процессе помогает предотвратить кристаллизацию полимеров

Значительный срок службы с автоматизированным измерением pH

Охлаждение олефинов: измерение уровня pH загрязненной воды в теплообменном контуре через заданные интервалы играет важную роль в предотвращении образования загрязнений на дне башни. Как следствие, очистку датчика необходимо проводить не реже чем через день, что требует значительных затрат времени и усилий персонала. Если же не соблюдать интервалы очистки, датчик достаточно быстро выходит из строя из-за отравления и его приходится заменять. Прибор Liquiline CDC90 увеличивает срок службы датчика более чем в 30 раз.

  • Экономия времени – очистка и калибровка датчика выполняются прямо в процессе, без извлечения электродов

  • Эффективность благодаря системам самодиагностики, осуществляющим, например, проверку состояния датчика

  • Безопасность для персонала и процесса – не требуется вступать в контакт с загрязненной водой

Измерение pH: наша автоматизированная система Liquiline увеличивает срок службы датчика более чем в 30 раз

Избавьтесь от внеплановых прерываний процесса разделения олефинов

С ростом температуры процесса растет и важность обеспечения безопасности и надлежащего техобслуживания. Использование устаревших магнитных датчиков уровня в условиях высоких температур приводит к снижению безопасности и достоверности результатов измерения. Кроме того, в случае чрезмерного повышения температуры произойдет незапланированная остановка процесса. Наш микроимпульсный уровнемер Levelflex обеспечит эффективный контроль процесса разделения.

  • Непрерывное и надежное измерение уровня в условиях высоких температур на основе анализа времени распространения сигнала

  • Использование второго прибора, подключенного к автоматической системе противоаварийной защиты (SIS), для обеспечения функциональной безопасности

  • Отсутствие ложных срабатываний, повышающих риск заклинивания прибора и последующей внеплановой остановки процесса

Колонна фракционирования олефинов на химическом заводе

Преимущества

Мы обладаем более чем 60-летним практическим опытом в химических отраслях и стремимся к долгосрочному сотрудничеству с нашими заказчиками. Мы используем все наши преимущества, чтобы гарантировать вам полную квалифицированную поддержку на всех этапах, от выбора подходящего датчика до разработки стратегий техобслуживания. Основа нашего успеха – наша глобальная сервисная сеть и офисы продаж по всей стране, позволяющая быть для вас надежным экспертным партнером.

13 000

сотрудников по всему миру

до 130 000 евро

ежегодной экономии на техобслуживании pH-электродов при использовании нашей автоматизированной системы очистки и калибровки Liquiline (показатель приведен для 10 точек измерения на предприятии)

более 650 000

успешно установленных кориолисовых расходомеров

Примеры успешного применения