Обеспечение безопасности гидроэлектростанций

Риски затопления чаще всего обусловлены неточностями в планировании, природными явлениями и отказами оборудования

С самого момента ее изобретения гидроэнергетика считается чистым, надежным и долговременным способом получения энергии, и ее доля в настоящее время составляет около четверти всей энергии, производимой в мире. Одним из важнейших преимуществ является то, что ГЭС могут использоваться для хранения электроэнергии. В то же время, комплексы с большими дамбами имеют ряд проблем: значительное влияние на местную экосистему, нарушение сред обитания и очень серьезные последствия даже при редких авариях.

Наше предложение

Любая ГЭС — это сложная задача с экологической и технической точек зрения. Независимо от того, где географически расположена станция, в ее машинном зале присутствует высокая относительная влажность, туман и вода, которые могут быть кислотными и содержать бактерии, песок и/или твердые фракции. Наша команда инженеров, специалистов по продажам и сервису обладает богатыми знаниями и опытом в производстве энергии при любых возможных условиях. Эти знания позволяют нам находить ответ на любой вопрос, возникший на вашем предприятии.

  • Автоматизация процессов, упрощающая вашу работу

  • Оптимизация производительности за счет повышения эффективности и функциональности

  • Стандартизованные технологии и оборудование

  • Опыт в модернизации гидроэлектростанций

  • Поддержка в течение всего срока эксплуатации

Технологическая карта гидроэлектростанции ©Endress+Hauser

Основные критически важные области применения

Измерение температуры на подшипниках турбин, генераторов и валов

Подшипники турбин, генераторов и валов

Измерение температуры имеет большую важность для обеспечения нормальной работы станции. Необходимо выявлять горячие точки в подшипниках — это позволяет принимать соответствующие меры для предотвращения потерь энергии на трение, повышенного износа и поломки оборудования. Как решить эту задачу? Знаете ли вы о нашей технологии термопреобразователей сопротивления iTHERM® StrongSens?

  • Непревзойденная вибростойкость (> 60g) для исключительной надежности в эксплуатации

  • Сокращение времени техобслуживания и простоя

Измерение уровня в резервуаре с маслом и воздухом под давлением

Система контроля скорости и поломок

Измерение уровня в резервуаре с маслом и воздухом под давлением позволяет предотвратить заброс оборотов турбины, способный привести к повреждению всей ГЭС. Измерение уровня реализуется либо на основе преобразователей перепада давления, либо на основе микроимпульсного уровнемера, устанавливаемого в самом резервуаре или в выносной камере. Для нормальной работы системы крайне важно очищать масло и отслеживать утечки. Как вести мониторинг давления масла?

  • Надежные преобразователи давления, рассчитанные на давление до 600 фунт/кв. дюйм (изб.)

  • Герметичная измерительная ячейка Contite, стойкая к конденсату, для работы совместно с приборами линейки Deltapilot

  • Безопасное и надежное измерение независимо от геометрии резервуара с помощью приборов линейки Liquicap

Измерение высоких температур окружающей среды в высоковольтных зонах

Высоковольтные зоны, такие как оголенные проводники, тиристорные мосты

Высокая температура окружающей среды в высоковольтной зоне представляет опасность, поэтому ее необходимо отслеживать. В качестве меры предосторожности необходимо устанавливать датчики возгорания. Специально для этих целей разработан датчик температуры окружающей среды Omnigrad, который может включать в себя преобразователь температуры, устанавливаемый в головке.

  • Типы защиты, используемые во взрывоопасных зонах: искрозащищенность (Ex ia), искробезопасность (Ex nA)

  • Удобство подбора датчика благодаря возможности выбора погружной длины, а также широкому спектру различных присоединений к процессу

Ультразвуковые уровнемеры, устанавливаемые на дренажных насосах

Дренажные насосы

Сбой в измерении уровня при мониторинге дренажных насосов может указывать на повышение уровня воды и возможность последующего затопления станции. Именно поэтому аварийная сигнализация уровня воды, затопления и эвакуации являются абсолютной необходимостью. Чаще всего используются поплавковые или кондуктивные датчики уровня, однако такие приборы могут давать сбои из-за высокой влажности и коррозийности. Отличная альтернатива — ультразвуковые или гидростатические уровнемеры, такие как Waterpilot.

  • Единственная в своем роде, защищенная от конденсата измерительная ячейка Contite обеспечит максимальную безопасность предприятия

  • Возможность реализации схем защиты от затопления, предусматривающих автоматическое закрытие затвора водоприемника или конусных клапанов для продолжения нормальной работы турбин

Измерение уровня в уравнительных резервуарах с помощью решений Endress+Hauser

Уравнительные резервуары

Основное назначение уравнительного резервуара — управление колебаниями давления, возникающими из-за быстрых изменений скорости потока воды. Эпизодически может возникать необходимость работы резервуара при предельных уровнях, например для стабилизации концентрации и качества среды или поддержания соответствия требованиям к скорости формирования среды. Это означает, что к точности измерения уровня предъявляются повышенные требования. Специалисты компании Endress+Hauser предложат вам оптимально подходящее решение для критических точек контроля.

  • Прочный сверхчистый керамический датчик, стойкий к перегрузкам

  • Высочайшая точность измерения уровня благодаря корректировке по плотности с термокомпенсацией

  • Поддерживается контроль предельных значений с релейным переключением. Возможна сквозная передача сигналов процесса через аналоговые выходы.

  • Сертификация SIL2 (опция)

Изучите наш ассортимент!

Изучите наш ассортимент!

Преимущества

Квалифицированные менеджеры по продажам и сервисные специалисты оценят совместно с вами потенциальные возможности по улучшению безопасности и эффективности и минимизации простоев, которые предоставляет использование оборудования для высокоточных измерений и автоматизации. Инженеры и специалисты по управлению проектами E+H будут сопровождать оптимизацию предприятия с самого начала, используя опыт и навыки, выходящие далеко за рамки работы с измерительными приборами.

  • > 10

    лет опыта в сфере проектов гидроэлектрогенерации, включая разработку проекта с установленной мощностью более 14 500 МВт

  • Единый

    поставщик приборов. E+H предоставляет наиболее полный спектр измерительных приборов с обслуживанием на месте и услуги по управлению проектом